KIT_AURIX_TC223_TRB
Order Nr.: KIT_AURIX_TC223_TRB
Price: 350,- EUR
MCU Derivate: TC22xL
CPU Clock: 133 MHz
Including:
- Evaluation Board (TriBoard)
- USB cable
- Power Supply
- Extension Board
- Free TriCore Entry Tool Chain
- Getting Started, first 3 steps to
- install the tools
- set up your hardware
- write, compiler and debug your first program
Multiple on-chip memories:
- All embedded NVM and SRAM are ECC protected
- 1 Mbyte Program Flash Memory (PFLASH)
- 96 Kbyte Data Flash Memory (DFLASH) usable for EEPROM emulation
- 512 Kbyte Memory EEPROM Emulation Memory (EMEM)
- Boot ROM (BROM)
- 88 Kbyte Data Scratch-Pad RAM (DSPR)
- 8 Kbyte Instruction Scratch-Pad RAM (PSPR)
- 8 Kbyte Instruction Cache (ICACHE)
On Board Interfaces:
- Standard power connector
- Micro USB connector for ASC Interface (ASC0) and miniWiggler
- RJ45 connector for Ethernet
- 16-pin header for JTAG interface (OCDS)
- 10-pin header for DAP
- 10pin (2x5) Header for LIN Transceiver (LIN)
- 2 x 10pin (2x5) Header for CAN High Speed Transceiver (CAN0 and CAN1)
- Four 80-pin connectors (male) + four 80-pin connectors (female) with all I/O signals
- Optional ETK connector
Package:
TQFP-100
推奨アプリケーション例
完全なAURIX™技術文書(データシートやアプリケーションノートを含む)へのアクセス:
- myinfineon.com(ハイパーリンク)で貴社の電子メールアドレスを使用して登録してください
- ログイン名を次のアドレスに送信してください: AURIX@infineon.com
- 登録されると、新しい文書の自動更新サービスが提供されます
- すべての登録プロセスの完了には、(時間帯の違いにより)