KIT_AURIX_TC224_TFT
MCU Derivate: TC22xL
- 1 efficiency power 32-bit scalar TriCoreTM CPU running at up to 133 MHz in the full automotive temperature range
- Up to 1MB Flash and 96KB RAM
Including:
- AURIX™ Application Board
- Link to the Free TriCore Entry Tool Chain including Getting Started, first 3 steps to
- install the tools
- set up your hardware
- write, compiler and debug your first program
Summary of Board features:
- LCD XGA Display 320x240
- Mini SD card slot
- SPI Real-Time Clock with alarm, SRAM and unique Mac id
- On board microUSB debug/flash connector
- Accustic beeper
- USB to UART bridge
- LIN Transceiver
- High speed CAN Transceiver
- 4 Low power status LEDs
- Multi Voltage Safety Micro Processor Supply
- Powered via USB or separate supply
Connectors:
- Standard power connector
- microUSB connector for ASC0 interface and debug
- 16-pin header for JTAG (On Chip Debug System)
- 10-pin header for DAP (Debug Access Port)
- 10-pin 2x5 header for LIN
- 10-pin 2x5 header for CAN0
- 2 x 40-pin connectors with I/O signals RM 2.54mm
Package:
L/TQFP-144
推奨アプリケーション例
完全なAURIX™技術文書(データシートやアプリケーションノートを含む)へのアクセス:
- myinfineon.com(ハイパーリンク)で貴社の電子メールアドレスを使用して登録してください
- ログイン名を次のアドレスに送信してください: AURIX@infineon.com
- 登録されると、新しい文書の自動更新サービスが提供されます
- すべての登録プロセスの完了には、(時間帯の違いにより)