KIT_AURIX_TC265_S_TRB
概要
Order Nr.: KIT_AURIX_TC265_S_TRB
Price: 765,- EUR
MCU Derivates: TC26xD
CPU Clock: 200 MHz
Including:
- Evaluation Board (TriBoard)
- USB cable
- Power Supply
- Extension Board
- Free TriCore Entry Tool Chain
- Getting Started, first 3 Steps to
- Install the Tools
- Set up your Hardware
- Write and debug your first Program
On Board Interfaces:
- Standard power connector
- Micro USB connector for ASC Interface (ASC0) and miniWiggler
- RJ45 connector for Ethernet
- 16-pin header for JTAG interface (OCDS)
- 10-pin header for DAP
- 10pin (2x5) Header for LIN Transceiver (LIN)
- 2 x 10pin (2x5) Header for CAN High Speed Transceiver (CAN0 and CAN1)
- 2 x 10pin (2x5) Header for FlexRay (ERAY-A and ERAY-B)
- Four 80-pin connectors (male) + four 80-pin connectors (female) with all I/O signals
- Optional ETK connector
- Optional 10pin (2x5) Socket for HSCT
- Aurora connector (only with Emulation Device)
Package:
LQFP-176
推奨アプリケーション例
アプリケーション
完全なAURIX™技術文書(データシートやアプリケーションノートを含む)へのアクセス:
- myinfineon.com(ハイパーリンク)で貴社の電子メールアドレスを使用して登録してください
- ログイン名を次のアドレスに送信してください: AURIX@infineon.com
- 登録されると、新しい文書の自動更新サービスが提供されます
- すべての登録プロセスの完了には、(時間帯の違いにより)
サポート