KIT_AURIX_TFT_MC_EXT
概要
AURIX™ motor control extension board, Order Nr.: KIT_AURIX_MCTRL_EXT
特長
Main features of DC motor control board
DC motor PowerBoard
- 12 V / 10 A
- Up to four brushed DC motor can be controlled
- BTN8982 NOVALITHIC high current PN half bridge
- Current measurement
- Combinable with all application kits
- AppNote AP32333
DC motor
- Uni-directional
- Bi-directiona
To be used in combination with: Application kit
Features
- TC2xx application kit with TFT display
- Control of each motor via TFT display
- Simple control algorithms
- PWM generation using GTM
- Individual current measurement with VADC for each motor
- Several application notes available
アプリケーション
完全なAURIX™技術文書(データシートやアプリケーションノートを含む)へのアクセス:
- myinfineon.com(ハイパーリンク)で貴社の電子メールアドレスを使用して登録してください
- ログイン名を次のアドレスに送信してください: AURIX@infineon.com
- 登録されると、新しい文書の自動更新サービスが提供されます
- すべての登録プロセスの完了には、(時間帯の違いにより)
サポート