KIT_CSK_BGT60TR13C XENSIV™ KIT CSK BGT60TR13C
概要
インフィニオンのXENSIV™ 60GHzレーダーセンサーを使用した使用例向け高速プロトタイプ作製プラットフォーム
XENSIV™ KIT CSK BGT60TR13Cは、IoTデバイス開発に最適なIoTセンサー プラットフォームです。レーダーセンサーを使用した新しいプロトタイプのアイデア作成をサポートします。
Wi-Fi と Bluetooth® Combo (接続) を備えた PSoC™ 6 マイクロコントローラー (演算) 向けに、XENSIV™ 60GHz レーダーと DPS368 圧力センサー (検知) を使用したドライバーとユースケースに対応しています。ソフトウェアエコシステムは、ModusToolbox™を通じて提供されます。本センサーキットは、Arduino互換のあるAdafruit Featherに互換性があり、実装面積が小さく、バッテリー動作が可能です。
存在検知や入館カウンターなどのユースケースを、カスタム構成でリアルタイムに評価できます。
XENSIV™ KIT CSK BGT60TR13Cは、IoTデバイスのラピッドプロトタイピングに対応したAdafruit Feather互換の開発キットです。
検知: XENSIV™ BGT60TR13C (60 GHzレーダー)、DPS368気圧センサー
演算: PSoC™ 62低消費電力デュアル コア マイクロコントローラー
接続: 低消費電力Wi-Fi (2.4 & 5 GHzデュアルバンド) およびBluetooth® 5.0 Combo
セキュア: Optiga™ Trust M
特長
- 低消費電力のデュアルコアPSoC™ 6 MCUとWiFi/Bluetooth 5.0-準拠のコンボ無線モジュールを搭載したRapid IoT Connect開発者ボード
- Adafruit feather互換設計 - BGT60TR13CレーダーとDPS368圧力センサーを搭載したWingボード
- 電力最適化設計、バッテリーで展開可能
- 小型サイズ (22.5 mm x 63 mm x 30 mm)
- ModusToolbox™へのシームレスに実装
- 交換可能なセンサーウィング
利点
- 消費電力の最適化により、バッテリー駆動のIoT機器のプロタイプ作成に最適です。お客様のフィールドテストに適しています。
- ModusToolbox™のコード例により、存在検知と入退室カウンターの迅速な開発と導入が可能。マルチセンサー データフュージョン向けのイネーブラー。
- OPTIGA™ Trust Mによるセキュアなクラウドデバイスの導入と管理、セキュアなキットプロビジョニング (ユニークユーザーID)
推奨アプリケーション例
図
ビデオ
サポート