KIT_DPS310_2GO DPS310 Kit2Go
概要
DPS310 Kit2Goをご紹介します: IoTや組込みシステムで活躍する究極の気圧センサ
インフィニオンのDPS310 Kit2Goは、IoTや組み込みシステムで使用するために設計された気圧センサの最新ラインアップです。このオールインワンソリューションは、人気のDPS310 Shield2Goを使用していますが、XMC1100マイクロコントローラ ユニット、XMC4200デバッガを内蔵しており、さらに多機能で便利に使用できるようになっています。
DPS310 Kit2Goは、パワフルなだけでなく、驚くほど使いやすい。Arduino IDEと完全な互換性があるため、既存のプロジェクトに簡単に組み込んだり、新しいプロジェクトを作成したりすることができます。さらに、インフィニオンのGithubリポジトリでサンプルコードが公開されており、ニーズに合わせて簡単に変更・カスタマイズすることができます。
全体として、DPS310 Kit2Goは、プロジェクトにおける空気圧の測定をこれまで以上に容易にする革新的で信頼性の高いソリューションです。自動車、気象観測、産業など、精度と利便性が重要な分野でのアプリケーションに最適です。
特長
- 電源電圧 5V USB
- Micro USB Type AB コネクタ
- 16ピンShield2GOインターフェース
- 2つのユーザーLEDと1つの電源LED
- MCUとデバッガーユニットを統合
- 動作範囲:
- 圧力:300~1200hPa
- 温度: -40~85°C
- 精度:±0.002hPa(または±0.02m)
- 相対精度:±0.06hPa (または±0.5m)
- 圧力温度感度 0.5Pa/K
- 温度精度 ±0.5C°
- インターフェース I2C、SPI (いずれもオプションの割り込み機能付き)
利点
- 低消費電力で高精度な測定が可能
- Arduino IDE互換 - Infineon Github Repositoryをご確認ください。
- IoTおよび組み込みシステム・プロジェクトに簡単に統合できます。
- 超小型・軽量設計
推奨アプリケーション例
- 車載用
- 気象観測
- 産業用
- 高度計
- 空調機器
- ロボティクス
- 高度計測
- 環境モニタリング
- スマートホーム
DPS310 Kit2Goは、精密な圧力計測を必要とする他のアプリケーションにも使用できますので、ご注意ください。
図
サポート