KIT_T2G-B-H_EVK
概要
TRAVEO™ T2G Body High評価キット(KIT_T2G-B-H_EVK) は、CYT4BF Bodyマイクロコントローラーを使用したアプリケーションを評価/開発できます。TRAVEO™ T2G CYT4BFファミリーは車載アプリケーション向けに設計されており、主要アプリケーションプロセッサとして最大2つの350MHz Arm® Cortex®-M7、100MHz Arm® Cortex®-M0+を統合しており、プログラマブルな組み込みシステムオンチップです。
ModusToolbox™ソフトウェアはボードサポートパッケージ(BSP)と検証済みコード例を提供することで、TRAVEO™ T2G Body High評価キットを使用したアプリケーション開発をサポートします。最新バージョンのソフトウェアをダウンロードするには、ModusToolbox™のウェブページをご覧ください。
キット内容:
- TRAVEO™ T2G Body High評価ボード
- USB Type-A-Mirco-Bケーブル
- 12V/3A DC電源アダプター (追加ブレードオプション)
- ジャンパワイヤ 6本
- クイックスタート ガイド
主な特長
-
電源:
- KitProg3 USB Micro-Bインターフェイス (バス出力)
- 直流電源ジャック (推奨12 V、最小1 A)
コネクター:
- Arm® 10ピンSWD/JTAGプログラムおよびデバッグヘッダー
- Arduino互換コネクター
- 拡張ヘッダー
- CANコネクター
- RJ45コネクター
- インターフェースコネクター 2個
- Diligent Pmodコネクターと互換性のあるSMIFデュアルヘッダー
その他:
- ギガビット イーサネット物理層 (PHY) トランシーバー
- Quad SPI NORフラッシュメモリ
- CAN FDトランシーバー
- ユーザーボタン 2個、ユーザーLED 3個
- リセットボタン
- ポテンショメーター
サポート