KIT_T2G-B-H_LITE
概要
TRAVEO™ T2G Body High Lite評価キットは、TRAVEO™ T2G Body High MCUを使用して顧客のアプリケーションを評価および開発するためのソリューションを提供します。ModusToolbox™ソフトウェアもまた、顧客のTRAVEO™ T2G-B-H MCUプロジェクトの開発およびデバッグに使用できます。このModusToolbox™ ソフトウェアは、これらのデバイスをユーザーの既存の開発手法に統合することを可能にする一連のツールです。
電源:
- KitProg3 USB Micro-Bインターフェース (Bus Power)
- DC電源ジャック (推奨12 V、最小1 A)
コネクター:
- Arduino互換コネクター
- Shield2Goコネクター
- mikroBUS™コネクター
- 拡張ヘッダー
- CANコネクター
- RJ45コネクター
- MIPI10/20 デバッグコネクター
その他
- イーサネット物理層 (PHY) トランシーバー
- CAN FDトランシーバー
- ユーザーボタン 2個、ユーザーLED 5個
- リセットボタン
- ポテンショメーター
サポート