KIT_T2G_C-2D-4M_LITE
概要
TRAVEO™ T2G Cluster 4M Liteキットは、プログラミングおよびデバッグ機能用にMiniprog4を搭載した、TRAVEO™ T2G CYT3DLデバイス用の低価格評価ボードです。CYUSB3014-BZXCは、RGBディスプレイ信号をUSBパケットに変換します。RGBフレームは、PC上でメディアプレーヤーのアプリケーションを実行することで、見ることができます。
特長
- Pmodインターフェースのコネクターで外部RMII Ethernet Phy (DP83848) に接続可能
- プログラミングおよびデバッグ機能用にMiniprog4を搭載
- CYUSB3014-BZXCを搭載し、USBパケットでRGBディスプレイ信号をPCにストリーミング可能
- フラッシュメモリ (S26HL) とRAM (S27KL) を使用した高速シリアルメモリ インターフェース
- Arduino、Mikrobus、2x Shield_2_Go、raspberry piなど、複数インターフェースに対応
- G070Y2 FPDディスプレイ対応のLVDSコネクター
- OV5640 MIPIカメラに対応したLVDSコネクター
- 基本機能テスト用のポテンショメーター、LED、ボタン
利点
- TRAVEO™ T2G CYT3DLデバイスを使用した、短期間でインストルメントクラスターのプロトタイプを開発するための低コストで迅速なソリューション
- ディスプレイ出力はPC上で見ることができるため、物理的なディスプレイが不要になります。
推奨アプリケーション例
サポート