KIT_XMC72_EVK
概要
XMC7200評価キット (KIT_XMC72_EVK) を使用すると、XMC7200Dマイクロコントローラーを使用したアプリケーションの評価および開発が可能です。XMC7200Dは、産業用アプリケーション向けに設計された真にプログラマブルな組み込みシステム オン チップ (SoC) で、主要アプリケーション プロセッサーとして最大2つの350 MHz Arm® Cortex®-M7、および、以下に対応する100 MHz Arm® Cortex®-M0+を搭載しています。
- 低消費電力動作
- 最大8 MBのフラッシュと1 MBのSRAMを搭載。
- ギガビットイーサネット (GbE)
- CAN FD
- SD/SDIO/eMMCインターフェースに対応したセキュアデジタルホストコントローラ (SDHC)
- 市場投入までの時間を短縮するプログラマブルなアナログ/デジタル ペリフェラル
ModusToolbox™ ソフトウェアは、ボード サポート パッケージ (BSP) と検証済みのサンプル コードを提供し、XMC7200評価キットを使用したアプリケーション開発をサポートします。最新バージョンのソフトウェアは、以下のサイトからダウンロードしてください。 ModusToolbox™ ウェブページ
キットの内容:
- XMC7200評価ボード
- USB Type-A - Mirco-Bケーブル
- 12V/3A DC電源アダプター (追加ブレード付き)
- ジャンパー線6本 (各5インチ)
- クイックスタートガイド
特長
- 350MHz動作のデュアルコアArm® Cortex® -M7 CPUと100MHz動作のArm® Cortex®-M0+ CPUを搭載した272ピンBGAパッケージのXMC7200D-E272K8384用評価ボード
- ギガビットイーサネットPHYとコネクター、CAN FDトランシーバ、ユーザーLED、ボタン、ポテンショメータを搭載したボード上でフルシステム アプローチ
- AIROC™ Wi-Fi & Bluetooth® combos ベースの無線モジュールと接続するためのM.2インターフェースコネクター (現在サポート対象外)
- Arduinoと互換性のあるヘッダーを使用し、Arduinoシールドと接続可能
- ModusToolbox™ v3.0と完全互換
- KitProg3搭載のSWDプログラマ/デバッガ、USB-UART、USB-I2Cブリッジ機能をUSBコネクターで実現
- HYPERBUS™メモリ接続用DigilentデュアルPMOD SMIFヘッダー (現在サポート対象外)
- 512 Mbitの外付けQSPI NORフラッシュ
- 評価ボードは、XMC7200Dの動作電圧3.3 V~5.0 Vに対応
利点
- オンボードデバッガーと付属のDC電源アダプターですぐに使用開始可能
- ボードサポートパッケージ (BSP) を通じてModusToolbox™ IDEと完全統合
- GitHubで公開されているサンプルコードを使用して、すべての周辺機器に簡単にアクセス/評価が可能
- ArduinoとM.2エコシステムへのアクセス
推奨アプリケーション例
- 産業用制御
- ロボティクス
- 軽電気自動車
- PLC
図
![](/export/sites/default/_images/product/security-smart-card-solutions/XMC72_hardware-description.PNG_1005962797.png)
サポート