OPTIGA TPM 9672 RPI EVAL
概要
将来に対応したRaspberry Pi用TPM 2.0の迅速かつ容易な設定
OPTIGA™ TPM SLB 9672 RPI評価ボードは、開発者がインフィニオンOPTIGA™ TPM SLB 9672を迅速かつ容易に使い始めるためのRaspberry Piプラットフォーム用評価ボードです。本ボードは、Raspberry Pi財団によって定義されたルールに準拠したRaspberry Pi HAT (Hardware Attached on Top) として提供されます。このアドオンにより、ユーザーは本基板をすべての40ピンGPIOのRaspberry Piボードに簡単に接続することができます。
容易にボードの評価と統合ができるように、インフィニオンはOPTIGA™ TPM Explorerも提供しています。これはGUIベースのソフトウェア ツールで、設計者は製品に関する深い知識がなくてもOPTIGA™ TPM SLB 9672の機能や使用例を確認することができます。さらに、GitHubからすぐに使えるサンプルコードをダウンロードできます。
特長
- OPTIGA™ TPM SLB 9672VU2.0
- Raspberry Pi 40ピンヘッダーと互換性のあるRaspberry Pi HAT Standard
- Raspberry Pi HAT Standardに準拠
- シリアル ペリフェラル インターフェース (SPI)
- 電源: 3 Vまたは1.8 V
- Raspberry Piボードからのリセット入力
- 必要なソフトウェア、ツール、ドキュメントなど、直感的に使えるクイックスタートガイド
利点
- GitHubで提供される理解しやすい資料やサンプルコードにより、LinuxベースのOSとの統合が容易
- 通常のRaspberryPiのOS仕様の変更する必要なく使用できる、プラグアンドプレイ ソリューション
推奨アプリケーション例
- ネットワーク機器
- サーバー
- 医療機器
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 産業用制御・オートメーション
- 監視カメラ
- スマートビルディング
サポート