OPTIGA TPM 9673 RPI EVAL
概要
Raspberry PiのI2Cインターフェースで、将来性のあるTPM 2.0を迅速かつ簡単にセットアップする方法
OPTIGA™ TPM SLB 9673 RPI評価ボードは、開発者がインフィニオンOPTIGA™ TPM SLB 9673を迅速かつ容易に使い始めるためのRaspberry Piプラットフォーム用評価ボードです。本ボードは、Raspberry Pi財団によって定義されたルールに準拠したRaspberry Pi HAT (Hardware Attached on Top) として提供されます。このアドオンにより、ユーザーは本基板をすべての40ピンGPIOのRaspberry Piボードに簡単に接続することができます。
容易にボードの評価と統合ができるように、インフィニオンはOPTIGA™ TPM Exploreも提供しています。これはGUIベースのソフトウェア ツールで、設計者は製品に関する深い知識がなくてもOPTIGA™ TPM SLB 9673の機能や使用例を確認することができます。さらに、GitHubからすぐに使えるサンプルコードをダウンロードできます。
特長
- OPTIGA™ TPM SLB 9673XU2.0
- Raspberry Pi 40ピンヘッダーと互換性のあるRaspberry Pi HAT Standard
- I2C通信バスインターフェース
- 電源: 3 Vまたは1.8 V
- Raspberry Piボードからのリセット入力
- 必要なソフトウェア、ツール、ドキュメントなど、直感的に使えるクイックスタートガイド
利点
- GitHubで提供される理解しやすい資料やサンプルコードにより、LinuxベースのOSとの統合が容易
- 実績のある、標準的なターンキーIoTセキュリティ ソリューション
推奨アプリケーション例
![](/export/sites/default/_images/product/security-smart-card-solutions/OPTIGA_TPM_SLB9673_Board_Front.png_126770806.png)
サポート