OPTIGA TPM EVALKIT IND
概要
組込みデバイス、組込みシステムの完全性と認証性を保護するのは、予想以上に簡単です。
OPTIGA™ TPM評価キットには、OPTIGA™ TPM SLM 9670 の評価をすぐに開始するために必要なものがすべて含まれています。
使いやすいクイックスタートガイドと、手順に沿ったリンクが補完されています。
- OPTIGA™ TPM は、オープンソースTPM Software Stack 2.0 (TSS 2.0) を使用したGNU / Linux ベースのシステムです
- OPTIGA™ TPM はPKCS#11 Hardware Security Integration (HIS) を使用したAWS Greengrass のHardware Security Module (HSM) です
- OPTIGA™ TPM in Azure は安全なキーストレージ

内容品:
- SLM 9670 TPM2.0搭載イリジウムボード
- 3 Vまたは1.8 V電源
- 26ピンのRaspberry Pi 1ヘッダーとはプラグアンドプレイ、Raspberry Pi 2 & 3とは互換性があります。
- 押しボタンによる手動リセット、またはRaspberry PiからのRST信号によるリセットが可能
- Raspberry Pi® 3を使ってすぐに評価開始できる追加部品
- Raspbian OSでOPTIGA™ TPMを有効にするためのクイックスタートガイド
- 手順に沿った説明:
- TPM2 ソフトウェアスタック (TSS) 搭載のOPTIGA™ TPM およびソースコード例
- OPTIGA™ TPM のAWS Greengrass 上での使用
- OPTIGA™ TPM のMicrosoft Azure上での使用
- 8GBのSDカード (空)
- USB-ケーブル
*インフィニオンは環境維持に取り組んでいるため、標準的なUSB電源アダプタは付属していません。2.5A @ 5V電源の標準的なUSB電源アダプタをご使用ください。
インフィニオンのOPTIGA™ TPM SLM 9670は、SPIインタフェースを備えたTCG規格完全準拠のTPM 2.0です。これは、拡張温度範囲、拡張寿命、および産業グレードの品質が鍵となる、産業用およびその他の要求の厳しいアプリケーションの要件に対応するものです。
- 標準化され、市場で認められたターンキーセキュリティソリューション(TCG標準のTPM 2.0)
- 高度な暗号アルゴリズムと物理的・論理的攻撃に対する保護機構を備えたハイエンドな耐タンパーセキュリティコントローラ
- 多様な暗号アルゴリズムに対応
- 多様な暗号アルゴリズムに対応
- 拡張温度範囲 (-40℃~105℃) と耐用年数20年の長寿命化
- 便利 - すべてを1パッケージ化*
- 使いやすさ - クイックスタートガイドで簡単、迅速に設定可能
- TPM2 ソフトウェアスタック (TSS) のセットアップと評価用の手順に沿ったガイド (サンプル ソースコード付)、OPTIGA™ TPM in AWS Greengrass、OPTIGA™ TPM in Microsoft Azureを掲載
*インフィニオンは環境維持に取り組んでいるため、標準的なUSB電源アダプタは付属していません。2.5A @ 5V電源の標準的なUSB電源アダプタをご使用ください。
サポート