OPTIGA™ TPM SLB 9672 PC evaluation board
概要
あなたのプラットフォームに将来性のあるTPMを容易に統合 - TPMのテスト・検証を容易にするプラグアンドプレイ デバイス
OPTIGA™ TPM SLB 9672 PC評価ボードは、インフィニオンのTPMを使用した設計を不慣れな開発者でも容易に行えます。
プラグアンドプレイ デバイスのため、PCマザーボードのSPIインターフェースに接続するだけですぐに使用できます。さまざまなオペレーティング システム (Windows 10/11、Linux、Windows 10/11 IoT Enterprise、Windows Server IoTなど) のプラットフォームへのTPM統合を、簡単にテストおよび検証することができます。
ホスト ソフトウェアおよびアプリケーションガイドはGithubからダウンロードできます。
特長
- 3.3 Vまたは1.8 V電源
- 20ピンSPIコネクター、ピン間隔50 mil / 1.27 mm (Samtec社製 ASP-159359-03コネクター)
- マザーボードからのリセット入力
利点
- さまざまなシナリオやユースケースを簡単にテスト可能
- インフィニオンのOPTIGA™ TPM SLB 9672をPCアーキテクチャ上で簡単に検証
推奨アプリケーション例
- サーバー、PC (ノートPC、デスクトップPC、タブレットPC、ワークステーションなど)
- PCアーキテクチャをベースにした組み込みシステム
サポート