PROF_2 BTS7006-1EPP EB
概要
PROFET+2 12V BTS7006-1EPP評価ボード
PROFET+2 12V BTS7006-1EPP評価ボードには、BTS7006-1EPPのハイサイドスイッチが1個付属しています。本ボードの目的は、お客様のラボでの評価に迅速かつ容易なソリューションを提供することです。抵抗負荷、容量負荷、誘導負荷を駆動することができます。
特長
利点
• 内部回路の消費電流を50%削減
• 簡素化されたコスト効率の高いグランドネットワーク
• 電流検出精度(kILIS)≦8%(公称負荷電流時)
• 3.1Vまで動作可能なベンチマークとなるクランキング電圧性能
• 小型パッケージによる省スペース化
• 極めて低い出力リーク電流(≦0.5μA、~85℃)
推奨アプリケーション例
- 12.5Aの抵抗負荷、誘導負荷、容量負荷の駆動に最適
- 電気機械式のリレー、ヒューズ、ディスクリート回路の置き換え
- グロープラグ、暖房負荷、DCモーターの駆動、配電に最適
サポート