PROFET ONE4ALL MB V1
概要
SMART7 PROFET+2 12VおよびPROFET™負荷ガード12 V マザーボード
本マザーボードは、PROFET™ +2 12VおよびPROFET™ Load Guard 12Vファミリーの全製品に対応するよう設計されています。本ボードはPROFET™ PLUS2 MOTH BRDの後継ボードであり、将来の機器への互換性がさらに向上しています。電源ラインとの接続にはバナナコネクタが用意されています。本ボードの使用目的は、お客様が実験室で評価される際、迅速なピック&プレースのソリューションを提供することです。マザーボードとドーターボードを組み合わせることで、一般的な車載用負荷を駆動することが可能です。
特長
- 動作電圧範囲: 3.1~28 V、ロジック入力は3.3 V および5 Vに対応
- 保護機能: 電流トリップ、過熱保護、過電圧保護
- 診断: 負荷電流センス出力
- ピン配置互換、外付け部品との互換により、ファミリー全体で設計の柔軟性を最適化
- 小型化/実装面積の縮小化
利点
- 内部動作時の消費電流を50%削減
- 簡素化されたコスト効率の高いグランドネットワーク
- 電流検出精度 (kILIS) ≦5% (公称負荷電流時)
- 3.1 Vまで動作可能なベンチマークとなるクランキング電圧性能
- 小型パッケージによる省スペース化
- 極めて低い出力リーク電流 (≦0.5μA、~85℃)
推奨アプリケーション例
- ボディアプリケーション
- 照明アプリケーション
- 電力分配アプリケーション
- ADAS&ADモジュール
サポート