REF-22K-GPD-INV-EASY3B
概要
IGBT7、電流センサ、ゲートドライバー、制御の技術を1つのシステムに統合
リファレンスデザインREF-22K-GPD-INV-EASY3Bは、三相400 VACグリッド用の産業用モータードライブで、公称出力は22kWです。このリファレンスデザインには EasyPIM™ 3BパワーモジュールFP100R12W3T7_B11、電流センサTLI4971-A120T5、ゲートドライバIC 1ED3240MC12H、1.7kVのSiC-MOSFET IMBF170R1K0M1、マイクロコントローラXMC4800-F144F2048およびXMC4300-F100K256を搭載しています。これらのインフィニオン製品を組み合わせることで1つのデザインとして評価することができ、製品間の相互作用を体験することができます。
このリファレンスデザインは、ポンプ、ファン、コンプレッサー、コンベヤー ベルトなどのアプリケーション用に開発された汎用ドライブです。一般的なドライブの外観を持ち、EMIフィルター、プリチャージとコンデンサーバンク、絶縁された電源、パワーモジュール、制御装置、ファン付きヒートシンクなどを搭載しています。三相グリッド上で直接動作が可能で、IGBT7、ゲートドライバー、電流センサ、制御技術など、インフィニオンの技術を一つのシステムで迅速に評価することができるワンストップソリューションを提供します。
特長
- FP100R12W3T7_B11: EasyPIM™ 3B 大電流、高電力密度用IGBT7モジュール
- TLI4971-A120T5: 最小限の電力損失で大電流を測定するXENSIV™電流センサー
- 1ED3240MC12H: EiceDRIVER™ 2L-SRC Compact single channel isolated gate driver offers two separate outputs with 10 A typical peak output current to control two independent gate resistances for both turn-on and turn-off thus enabling two-level slew-rate control
- IMBF170R1K0M1:CoolSiC™ MOSFET 1700Vは、ほとんどのフライバックコントローラで直接駆動が可能
- XMC4800-F144F2048:モータードライブ用マイクロコントローラー
- XMC4300-F100K256 AA:通信用マイクロコントローラー
利点
- テスト済みのリファレンス デザインを完全に再利用してカスタマイズ可能
- Easy3Bパッケージと小型電流センサーによる優れた電力密度
- IGBT7の採用によるエネルギー効率の向上 (導通損失の低減)
- リードレスEasy3Bパッケージと電流センサーにより優れた対価格比性能
- 本デザインは、お客様が実際の動作条件でインフィニオンのチップセットの評価を行うための「プラグ アンド プロデュース」ソリューションを提供します。
図
サポート