REF-AIRCON-C302A-IM564
概要
住宅用エアコン アプリケーションのモーター制御用リファレンスデザイン
REF-AIRCON-C302-IM564は、IMC302 iMOTION™コントローラー、PFC段内蔵CIPOS™ Mini IPM IM564-X6Dインバーター、PFC段用1ED44175ゲートドライバー、補助電源用CoolSET™ ICE5AR4770BZSを搭載したエアコン室外機(ODU)用3相ターンキーモータードライブです。
このリファレンスボードを使用すれば、ディスクリート実装に比べ、より小さなフォームファクタで、より効率的なODUを設計することができます。さらに、IMC302 iMOTION™コントローラーは、完全な機能を備えたモーター制御 (MCE2.0) を提供し、基本的なモーター制御よりもアプリケーション開発に集中することで、開発サイクルタイムを短縮することができます。
特長
- ヒートシンク冷却を備えた標準的なモーター出力 1400 W
- 強制対流による最大モーター出力 2500 W
- AC85 V~265 Vの入力電圧範囲 (オンボード補助電圧供給を含む)
- 40~60 Khz PFC動作用オンボード・インダクタ
- 外部BLDCまたはACファン、4方向バルブ、温度センサーへの制御インターフェース
- 室内ユニット (IDU) との通信インターフェース
- 過電流、過温度保護、故障診断LED出力
- 250mm×157mmの小型2層PCB
- 使いやすいiMOTION™制御ファームウェア
利点
- 優れたPFC性能 (PF=0.999、THD=3.4%を1400Wの典型的な使用例で測定)
- ディスクリート実装に比べ、PCBスペースを最大15%削減
- 完全なシステムソリューションを実現するあらゆるインターフェースがオンボードに搭載されており、ソフトウェアで制御可能
- 高効率永久磁石同期モータ(PMSM)用のすぐに使えるモータ制御アルゴリズム(PFCを含む)
図
サポート