REF-DAB11KIZSICSYS
概要
EV充電およびESSアプリケーション用11kW SiC双方向DC/DCコンバータボード
REF-DAB11KIZSICSYSは、800Vの出力電圧で最大11kWの電力を供給できるCLLC共振型DC/DCコンバータボードです。高効率な双方向パワーフロー機能とソフトなスイッチング特性を備えており、電気自動車やESSの充電器プロジェクトを迅速に試作するための理想的なビルディングブロックです。
本リファレンス デザインは、完全に特性化されたハードウェア (未発売) に基づいた設計ファイルの完全なセットを提供します。1EDC20I12AHで駆動されるIMZ120R030M1HのようなCoolSiC™ MOSFETは、コスト効率の高い電力密度と最高の信頼性を組み合わせる、完璧な選択肢であることが証明されています。
特長
- 全出力電圧範囲で11kW
- 双方向のパワーフロー機能
- 高いピーク効率 97.2%以上
- 高電力密度 4、1kW/l
- 同期整流
- 1200Vおよび1700V CoolSiC™ MOSFET
利点
- DC EV充電用ウォールボックスやエネルギー貯蔵システムに最適なDCDCコンバータ
- エンドユーザーにとって魅力的なビジネスモデル (V2GおよびV2B)
- 充放電サイクル中の損失を最小限に抑える
- 小型・軽量で設置が容易
- システムレベルでのkWあたりのコストが低い
図
ビデオ
サポート