REF-DR3KIMBGSICMA
概要
1200V CoolSiC™ MOSFETとEiceDRIVER™で駆動するサーボモータとドライブのためのSiCリファレンスデザイン
REF-DR3KIMBGSICMAリファレンスデザインは、モータドライブ用のドライバ回路と3相インバータを含む2枚の基板 (それぞれドライバー基板とパワー基板と呼ぶ) で構成されています。ドライバー回路には、ミラークランプ機能を備えたEiceDRIVER™ - 1EDI20I12MHを採用しています。本ボードは、統合されたサーボドライブ アプリケーションにおけるCoolSiC™ MOSFET - IMBG120R045M1Hソリューションの評価を目的としています。これは、三相インバータの主要コンポーネントです。 iMOTION™ MADK EVAL-M1-101Tコントロールボードを使用して、システムの電気的性能を簡単に評価することができます。
特長
- 駆動部一体型三相サーボモーター
- SMDパッケージ (TO263-7L) に搭載された.XT相互接続技術を備えた1200V、45mΩ CoolSiC™ MOSFET
- 高熱伝導性を有する絶縁金属基板 (IMS: Insulated Metallic Substrate)
- 入力電圧 DC350V~800 V
- 出力電圧 AC220V、AC380V、AC480V
- IMBG120R045M1H: 1200VディスクリートCoolSiC™ MOSFET
- 1200V シングルハイサイド ゲートドライバー
利点
- 冷却ファン不要のパッシブ冷却を実現
- プリント基板直径110mmの超小型フットプリント
- 高い電力密度
- 過電流保護
Recommended board combination
To evaluate the electrical performance of the system, the iMOTION™ MADK EVAL-M1-101T can be used to provide a simple control. An adapter cable is included for simple connection, between the EVAL-M1-101T and REF-DR3KIMBGSICMA.
図
トレーニング
サポート