REF-MHA0K2IM2ZPSOC4
概要
冷蔵庫用ロータリーコンプレッサー駆動モーター制御リファレンスデザイン
本リファレンスデザインにより、柔軟性の高い冷蔵庫用内蔵コンプレッサー制御の設計ができます。PSoC™ 4100Sコントローラーは、独自のモーター制御コード開発に必要なソフトウェアの柔軟性を提供し、CIPOS™ Micro 600 V、6 A (IM241-L6S1B) 三相IPMは高い集積度を提供します。
特長
- 入力電圧範囲: AC160 V~255 V
- 最大モーター出力200 W
- EMIフィルターを搭載
- シングルシャント電流、DCリンク電圧検出
- 補助電源を搭載
- 過電流保護および過熱
- フォルト診断出力
利点
- 独自のモーター制御ソリューションの設計ができるソフトウェアサンプルを、ご要望に応じてご提供いたします
- 小型PCB (78 × 78 ㎜)
- 標準的なオシロスコープのプローブと互換性のある測定テストポイント
類似ボード
リファレンスボード REF_FRIDGE_C101T_6ED は、IMC101T モーター制御 IC、600 V SOI 三相ゲートドライバー、600 V RC-D2 IGBT を搭載し、冷蔵庫用ロータリーコンプレッサー駆動を効率的に制御します。
IMC101T-T038を搭載したリファレンスボードREF_Fridge_C101T_IM231は、高効率、高精度な速度制御、振動抑制機能を備えた低電力コンプレッサー用の高集積ターンキーソリューションであり、迅速な市場投入を可能にします。
iMOTION™ IMD111Tドライバーと600 V CoolMOS™ PFD7スーパージャンクションMOSFETを搭載した回転式冷蔵庫コンプレッサー駆動の効率的な制御用リファレンスボードREF_FRIDGE_D111T_MOS
iMOTION™ドライバーIMD111T-6F040ターンキー ソリューションとRC-D2 600 VディスクリートIGBT IKD04N60RC2を搭載したリファレンスボードREF_FRIDGE_D111T_RC2_SLは、低製造コストと迅速な市場投入を可能にする単層設計です。
図
サポート