REF-MHA1KIM5PSOC4
概要
洗濯機用モーター制御リファレンスデザイン
REF-MHA1KIM5PSOC4は、PSoC 4100S PlusコントローラーとCIPOS™ Mini 600 V、10 Aの三相TRENCHSTOP™ IGBTを使用したIPM (IKCM10H60GA) を搭載した洗濯機用モーター制御リファレンスデザインです。
このシングルレイヤーのリファレンスデザインにより、洗濯機をディスクリート実装に比べて高速かつ効率的に、そして小型のフォームファクタで設計できます。
さらに、PSoC™ 4100S Plusコントローラーは、ドラム式洗濯機やトップローディング式洗濯機など、さまざまなアプリケーションシナリオ向けに差別化された機能セットを開発するのに必要な柔軟性を提供します。
特長
- 入力電圧範囲: AC160 V~255 V
- 最大モーター出力200 W
- EMIフィルターを搭載
- 3シャント電流、DCリンク電圧検出
- 補助電源を搭載
- 過電流保護および過熱
- フォルト診断出力
利点
- コンパクトで費用対効果の高い単層設計向けのすぐにコピー可能なPCB
- 標準的なオシロスコープのプローブでテストポイントに簡単にアクセスでき、迅速な評価が可能
- 豊富な機能を備えたフレキシブルなモーター制御ソフトウェアで、要望に応じたカスタマイズが可能
図
サポート