REF-SHA35IMD111TSYS
概要
REF-SHA35IMD111TSYSは、高い効率と強力な力率 (PF)に重点を置いた、低電圧BLDCシーリングファン用のターンキーソリューションです。先進のMCE 2.0テクノロジーを搭載したiMOTION™ IMD111T-6F040 ドライバを採用し、優れたモータ制御を実現します。さらに、新しいiMOTION™ Solution Designer (iSD) によってサポートされ、使いやすいリファレンス設計となっているため、独自のモータ用ソフトウェアを開発する必要がなく、市場投入までの時間を効果的に短縮できます。
特長
- 90~300 Vrmsの広いAC入力範囲
- 高いPF値 > 0.95、THD <最大負荷時10
- 最大負荷で0.85以上の高効率
- 待機電力 1W未満
- 4kV L-NサージはIEC61000-4-5に適合
- iMOTION™ モーション コントロール エンジン (MCE)
- ラスト スピード セーブ機能付き赤外線リモート コントロール
- 完全保護: ブラウンイン/アウト、過電圧、過電流
- 単層PCBによるコンパクトな低コスト設計
- RoHS対応
利点
- BLDC制御用ターンキーソリューション
- コンパクト設計
- iMOTION™ 2.0に基づく使いやすさ
図
サポート