REF-VACUUM_C101_2ED
概要
低電圧、高性能、高効率、高回転のPMSM/BLDCモーター ドライブ アプリケーション向けのターンキー リファレンス デザインキット
REF-Vacuum-C101-2EDは、IMC101T iMOTIONコントローラ、2ED2304 SOIハーフブリッジ ゲート ドライバー、BSC030N04NS OptiMOSを搭載したリファレンス デザイン キットです。インフィニオンの薄膜SOI技術とAdvanced Motion Control Engine (MCE 2.0) 技術を用いて、最大120KRPMの低電圧永久磁石モータ駆動、30V、25Aのインバータ部を実現しています。掃除機、ファン、ポンプ、コンプレッサなどの低電圧家電やその他の低電圧モータ駆動アプリケーションに最適です。
設定してモーター制御システムを作動させる前に、iMOTION™ Tools & Softwareのページから、以下のファイルをダウンロードしてください。
- IMC101T-T038 MCEソフトウェアには、システムの設定、制御、調整、監視に必要な最新のMCEファームウェアイメージ、対応するデフォルト設定ファイル、リリースノートなどが含まれます。
- MCEWizardとMCEDesignerは、システムの構成、制御、調整、監視に必要なPCツールです。
MCEのファームウェアやiMOTION™ PCツールのアップデートを確認するため、本ページを定期的にご確認ください。詳しくは、REF-Vacuum-C101-2EDユーザーマニュアルをご参照ください。
特長
- 入力電圧DC18 V~30V DC
- 冷却ファンを内蔵し、最大25A 600W (DC24 V電源入力時)
- 電源逆接続保護
- VSP速度指令ポテンショメーター
- 3デジタル ホール インターフェース
- スクリプト機能用のUser UART
- 過電流保護、加熱保護
- フォールト診断LED出力
- 低ノイズ シングルシャント電流サンプル
- 補助電源:12 V、3 V
- 60 mm × 115 mm、1オンス銅、2層PCB (冷却ファンなしの場合60 mm × 63.5 mm)
- RoHS対応
- 2ED2304S06Fの主な特長
- インフィニオンの薄膜SOI技術
- +650Vオフセット電圧まで完全動作
- 超高速、低RDSONのブートストラップダイオード内蔵
- 出力ソース/シンク電流容量 +0.36A/0.7A
- SOI技術により-100Vまでの負の過渡電圧耐量 (パルス幅は最大300ns)
- 最大ゲートドライブ電源電圧:10 V~20 V
- 両チャンネルに独立した低電圧ロックアウト機能を搭載
- 短い伝搬遅延と遅延マッチング (最大60 ns)
- ヒステリシス付きシュミットトリガー入力
- 3V、5V、15V入力ロジックに対応
- IMC101T-T038の主な特長
- インバータ駆動用の高集積ソリューション
- デジタルとアナログの全部品を統合
- 外付けのオペアンプやコンパレータが不要
- 電源電圧3V/5V
- 次世代モーションコントロールエンジン (MCE 2.0)
- 高効率な正弦波モーター制御のための現場で実証済み計算エンジン
- シングルシャントまたは3シャント
- センサーレス、またはホールセンサー駆動も可能
- 柔軟なホストインターフェース/制御オプション
- 保護機能を内蔵
- 柔軟なパラメータ設定により、複数のモータにも対応可能
- BSC030N04NS Gの主な特長
- 優れたゲート電荷 x RDS(on) 製品(FOM)
- きわめて低いオン抵抗RDS(on)
- 高速スイッチングアプリケーションに最適
- RoHS対応:ハロゲンフリー
図
サポート