REF-XDPL8219-U40W
概要
XDPL8219 40Wリファレンスデザイン
REF-XDPL8219-U40Wは、2次側レギュレーション(SSR)による54Vの定電圧(CV)出力を持つ、デジタル的に設定可能なフロントステージHPFフライバックコンバータです。このリファレンスデザインパッケージボックスには、さらに絶縁されたUARTレポート評価用ブラグインボードも含まれます。本プラグインボードは、絶縁された単方向UART回路を含んでおり、REF-XDPL8219-U40Wに接続すれば、この回路をオプションとして評価することができます。
本リファレンスデザインは、2次側フィードバック(XDPL8219)を持つ、高力率、定電圧出力のフライバックコントローラIC(XDPL8219)を含んでいます。REF-XDPL8219-U40Wは、広い負荷範囲にわたって優良な電力品質を提供します。プラグ接続が可能な拡張ボードを介したフィードバック交換が可能です。
- BCR601ベースのフィードバックボード(オプション)
- 標準フィードバックおよびILDx150ボード(オプション)
XDPL8219の出力パワー限界は設定可能です。本デザインは、動作中に不具合が起きた場合のために、設定可能な保護モードを備えています。
特長
- 2次側レギュレーション(SSR)定電圧(CV)出力
- 広いAC入力電圧範囲(120Vrms~277Vrms)および広い出力負荷範囲(全負荷の33%~100%)にわたり、高力率(HPF)および低い全高調波歪(THD)
- 幅広い入出力負荷範囲における高効率な疑似共振モード(バレーn(QRMn)でスイッチング)
- 無負荷スタンバイ時の消費電力は、アクティブバーストモード(ABM)で100mW未満
- システム情報(入力電圧、電源周波数、コントローラ温度、入力電圧損失および最後にトリガされた保護のエラーコードなど)は単方向UART通信でレポート
利点
- XDPL8219の先進機能がお客様の設計を補助
- 厳しい標準規格を満たす良好な性能
- モジュラー化とパラメータ化でお客様の設計プロセスを加速
推奨アプリケーション例
ビデオ
サポート