REF_1KW_PSU_5G_SIC
概要
屋外5Gエッジコンピューティング向け12V/1kWファンレスSiCベースPSU
本PSUは、フロントエンドのAC-DCブリッジレス トーテムポールPFCコンバーターと、それに続くバックエンドのDC-DC絶縁型ハーフブリッジ (HB) LLCコンバーターで構成されています。フロントエンドのコンバーターは力率改善 (PFC) と全高調波歪み (THD) を提供します。LLC コンバーターは安全絶縁を提供し、出力電圧は 12 VDC で厳密に提供されます。
特長
- CCMトーテムポールPFC
- HB LLC
- 力率改善 (PFC)、LLCのフルデジタル制御
- ファンレス設計
利点
- 屋外5GエッジコンピューティングSMPSに対応
- 先進的なファンレス放熱コンセプト
- 低背
- 高効率
部品一覧
- IMT65R072M1H (CoolSiC™ MOSFET ディスクリート 650V G1、TOLLパッケージ)
- 1EDB8275F (EiceDRIVER™ 1-ch 絶縁ゲートドライバーIC、150 mil DSO-8 パッケージ)
- 1EDB9275F (EiceDRIVER™ 1-ch 絶縁ゲートドライバーIC、150 mil DSO-8 パッケージ)
- 1EDN7511B (EiceDRIVER™ 1-ch ローサイド4/8A ゲートドライバーIC)
- 1EDN8511B (EiceDRIVER™ 1-ch 非絶縁ローサイド 4/8A ゲートドライバーIC)
- 1EDN9550B (EiceDRIVER™ 1-ch 非絶縁ローサイド 4/8A ゲートドライバーIC)
- 2EDS8265H (EiceDRIVER™ 強化絶縁ゲートドライバーIC)
- BSC009N04LSSC (OptiMOS™ 5 パワーMOSFET 40 V、SuperSO8 DSCパッケージ)
- ICE2QR2280G (擬似共振CoolSET™)
- IPT60R022S7 (CoolMOS™ 600V S7)
- IPT60R055CFD7 (CoolMOS™ 600V CFD7)
- BAT165 (ショットキーダイオード)
- TLS4120D0EP V33 (OPTIRGE™ 同期降圧レギュレーター)
- XMC4200-Q48K256 BA (32ビット XMC4000 産業用マイクロコントローラーArm® Cortex®-M4)
- XMC4402-F64K256 BA (32-bit XMC4000産業用マイクロコントローラーArm® Cortex®-M4)
サポート