REF_5GR4780AG_6W1 6 W 補助電源
概要
REF_5GR4780AG_6W1は、フライバックトポロジーのインフィニオン第5世代固定周波数CoolSET™ファミリー (ICE5GR4780AG) を使用した補助電源用リファレンスデザインです。フィードバックループにはシンプルなツェナーダイオード基準電圧を、EMI抑制にはシンプルな入力パイ型フィルタを採用し、小型家電をターゲットとしたコストパフォーマンスの高い補助電源をサポートします。
特長
- 可変入力電圧: 85 ~ 265 VAC
- 絶縁 12 V / 0.5 A出力
- 115 / 230 VAC時で全負荷効率82%以上
利点
- 家電用低コスト補助電源ソリューション
- 固定周波数削減技術
- アクティブ バースト モード
推奨アプリケーション例
サポート