Home 製品 評価ボード REF_5QR0680BG_40W1 REF_5QR0680BG_40W1 概要 40 W補助電源 インフィニオンの第 5 世代擬似共振 (QR) CoolSET™ ICE5QR0680BG を搭載した、冷蔵庫用 40 W 補助スイッチング電源 (SMPS) は、一般的な家電製品に採用されるユニバーサル入力と 3 出力 (絶縁型 12 V/3.1 A、5 V/0.2 A、非絶縁型 15 V/0.15 A) で設計されています。 特長 ユニバーサル入力85 V~265 VAC 絶縁型 12 V/3.1 A, 5 V/0.2 A 全負荷効率88%以上@ 230 VAC 利点 低待機電力 高効率 マルチ出力に対応 800VのMOSFETを内蔵し、堅牢な動作を実現 パラメータ 技術資料他 注文 デザインサポート ビデオ パートナー トレーニング パッケージング サポート お問合せ