REF_5QR1680BG_30W1
概要
冷蔵庫用補助電源30 W
REF_5QR1680BG_30W1は、フライバックトポロジー構成のインフィニオン第5世代擬似共振CoolSET™ファミリー (ICE5QR1680BG) を使用した補助電源用リファレンスデザインです。
この電源は、最大264 VACの入力範囲に対応し、15 V/0.15 A、12 V/2.2 A、5 V/0.2 Aを出力します。オプションのACクロス検出回路を2次側にカップリングしてMCU処理することで、設計者はACモーターを簡単に制御することができます。また、2次側のMCUで1次側のLDOをOFFにすることができ、待機電力の性能を向上させられます。
特長
- ユニバーサル入力 85 ~ 264 VAC
- 出力 #1: 15 V / 0.15 A
- 出力 #2: 12 V / 2.2 A
- 出力 #3: 5 V / 0.2 A
- 全負荷効率85%@ 230 VAC
- ACゼロクロス検出回路 (オプション)
- 一時側LDOのオン/オフ制御 (オプション)
利点
- IPMゲートドライバー、リレー、MCU、その他のバイアスニーズに対応するマルチ出力対応
- 二次側で同期整流とDC-DCを行う高効率設計
- ACゼロクロス検出回路を搭載したACモーターのインターフェース、制御の容易さ
- 一次側のLDOをOFFにする機能で低待機電流を実現
- 800VのMOSFETを内蔵し、堅牢な動作を実現
推奨アプリケーション例
- AC-DC用補助電源
- 家電製品
- モータ制御、ドライブ
- テレコム
- サーバー
部品一覧
- 第5世代の擬似共振CoolSET™
(ICE5QR1680BG) - OptiMOS™ パワーMOSFET
(BSC070N10NS5)
ビデオ
サポート