REF_62W_FLY_1700V_SIC
概要
三相パワーコンバータ向け62.5W 補助電源
本リファレンスボードは、シングルエンドフライバックトポロジの1700V CoolSiC™ MOSFETを使用し、3相コンバータの補助電源を設計されるお客様向けに開発されたものです。最大62.5Wの出力電力を持つ+15V、-15Vおよび+24Vの3つの出力を備え、 200VDC~1000VDCの幅広い入力電圧範囲で動作します。疑似共振モードで動作し、全負荷時のピーク効率は90.56%です。
特長
- 疑似共振モード動作
- 1700V CoolSiC™MOSFET技術の高い効率による利点
- 電流制限、過電圧保護、過負荷/オープンループ保護
利点
- 高効率
- シンプルな設計のシングルエンド・フライバック・トポロジー
- ヒートシンク不要
サポート