REF_FRIDGE_C101T_6ED
REF_Fridge_C101T_6EDは、冷蔵庫のコンプレッサー用に設計されたすぐに使えるリファレンス ボードです。本ボードは、インフィニオンのワンストップ ソリューションを表し、600 V三相ゲートドライバーIC 6EDL04I06PT、600V RC-D2 IGBT IKD04N60RC2、デジタル モーター制御IC iMOTION™ IMC101T-T038、リニア電圧レギュレーターIFX54211MB V33を搭載しています。
インフィニオンのゲートドライバー、IGBT、モーター制御ICを組み合わせたこのディスクリート ソリューションは、異なる電力レベルでのマルチプラットフォーム最大限のレイアウトと設計の柔軟性を提供します。
本デザインは、最終的な量産用アプリケーションボードに簡単にコピーすることができるため、市場投入までの時間が短いのが特徴です。
iMOTION™ Linkを介してインターフェースすることができます。このツールは、さまざまなシリーズのiMOTION™モーター制御ICをプログラムおよびデバッグするために設計されたものです。モーター制御システムのチューニングに欠かせません。
特長
- 6EDL04I06PT: EiceDRIVER™ Compact – LS-SOIテクノロジーを使ったPG-DSO-28 パッケージ搭載、MOSFETおよびIGBT用600 V フルブリッジ三相ゲートドライバーIC
- iMOTION™ IMC101T-T038: センサーレスまたはホールセンサーモーター制御用、すぐに使えるコントローラー ソリューションとしてのモーション コントロール エンジン
- IKD04N60RC2: 性能、制御性、信頼性を向上させたTO-252パッケージ搭載、600 V/4 A IGBTディスクリート、逆導通ドライブ、2ダイオードを内蔵
利点
- 実績のあるターンキーiMOTION™ センサーレスFOCソリューション、およびオプションのPFC制御
- EMI性能および全負荷動作に最適化
- 使いやすいGUI
- テスト済みのリファレンス デザインを再利用してカスタマイズ可能
類似ボード
IMC101T-T038モーター制御ICとIM231-L6S1B CIPOS™ Microを搭載したリファレンスボードREF_FRIDGE_C101T_IM231は、高効率、高精度な速度制御、振動抑制を実現した低電力コンプレッサ用の高集積ターンキーソリューションです。
リファレンスボードREF_FRIDGE_D111T_MOSは、iMOTION™ IMD111T SmartDriverと600 V CoolMOS™ PFD7 スーパージャンクションMOSFETを搭載したロータリー冷蔵庫用コンプレッサードライブを効率的に制御するリファレンスボード
REF-MHA0K2IM2ZPSOC4は、CIPOS™ Micro 600 V、6 Aの三相IPM (IM231-L6S1B)、PSoC 4100Sコントローラー (CY8C4146AZI-S423)、低ドロップアウト電圧レギュレーター (TLE4294G V50) を搭載した、ロータリー冷凍コンプレッサー用のモーター駆動リファレンス設計です。