REF_FRIDGE_D111T_MOS
iMOTION™ driver IMD111Tと600 V CoolMOS™を搭載したロータリー冷蔵庫用コンプレッサードライブを効率的に制御するリファレンスボード
REF_Fridge_D111T_MOSボードは、冷蔵庫のコンプレッサー用に設計された、すぐに使用できる三相インバータです。iMOTION™ driver IMD111T-6F040や600V CoolMOS™ PFD7スーパージャンクションMOSFET IPN60R1K0PFD7Sなど、インフィニオンの全ソリューションをデモンストレーションしています。
本リファレンスボードは、インフィニオンのディスクリートCoolMOS™ Superjunction MOSFETを使用して、使いやすいパワーステージを提供するよう設計されています。センサーレスの磁界方向制御(FOC)用の周辺部品を全て備えています。単相ACコネクタ、整流器、モータ接続用の三相出力を備えています。また、パワーステージは、電流検出用のエミッタシャントと、DCリンク電圧測定用の分圧器を備えています。
iMOTION Link™を介して簡単にインターフェイスすることができます。本ツールは、別のiMOTION™シリーズのモータ制御ICのプログラム、デバッグ用に設計されています。モーター制御システムのチューニングには欠かせません。
特長
- iMOTION™ driver IMD111T-6F040と600V CoolMOS™ PFD7 IPN60R1K0PFD7Sを搭載した高集積ソリューション
- スクリプトエンジンと6チャンネルSOIドライバーを搭載した、即戦力になるモーションコントローラー
- 600 V CoolMOS™ PFD7 - 低Qrr、ESD保護、コンパクトなSOT-223 表面実装デバイス (SMD) パッケージの最適化技術
利点
- システムソリューションにより、最高の軽負荷効率とコンパクトな設計を実現しています。
- 現場で実証済みのターンキーiMOTION™センサーレスFOCソリューション、およびオプションのPFC制御
- SOT-223を使用したSMTでのコスト効率の高い設計
- グラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) による使いやすさ
Similar boards
![Product image for the REF_Fridge_C101T_IM231 board](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/product_image/REF_Fridge_C101T_IM231.jpg_148935309.jpg)
The reference board REF_FRIDGE_C101T_IM231 featuring IMC101T-T038 motor control IC and IM231-L6S1B CIPOS™ Micro is a highly-integrated turnkey solution for low power compressors with high efficiency, accurate speed control and vibration suppression.
![Product image for the REF_Fridge_C101T_6ED](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/product_image/REF_Fridge_C101T_6ED.jpg_148935309.jpg)
The Reference board REF_FRIDGE_C101T_6ED for efficient control of rotary fridge compressor drives powered by IMC101T motor control IC, 600 V SOI three-phase gate driver and 600V RC-D2 IGBT.
![](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/product_image/REF-MHA0K2IM2ZPSOC4.jpg_148011788.jpg)
REF-MHA0K2IM2ZPSOC4 is a motor drive reference design for rotary fridge compressors with a CIPOS™ Micro 600 V, 6 A three-phase intelligent power module (IM231-L6S1B), a PSoC 4100S controller (CY8C4146AZI-S423) and a low dropout voltage regulator (TLE4294G V50)
![Product image of the REF_FRIDGE_D111T_MOS powered by iMOTION™ IMD111T SmartDriver and 600V CoolMOS™](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/product_image/REF-Fridge-d111t-mos.jpg_148935309.jpg)