REF_FRIDGE_D111T_RC2_SL
概要
IMD11Tモーター制御IC とRC-D2 IGBT を搭載した回転式冷蔵庫用コンプレッサーの駆動を効率的に制御するためのリファレンスボードです。
REF_Fridge_D111T_RC2_SL 基板は、冷蔵庫用コンプレッサーのために設計された、すぐに使えるリファレンス単層プリント基板です。デジタル・モーター制御IC iMOTION™ドライバー IMD111T-6F040およびRC-D2 600 VディスクリートIGBT IKD04N60RC2を含むインフィニオンのソリューション全体を実証しています。
この設計は、最終的な量産用アプリケーションボードに簡単にコピーできるため、市場投入までの時間が短縮されます。
特長
- iMOTION™ ドライバー IMD111T-6F040 : スクリプトエンジンと6チャンネルSOI(Silicon On Insulator)ドライバーを備えた、すぐに使えるモーションコントローラです。
- EMIと損失を最小限に抑えるRCD2-600V IGBT
- システムソリューションにより、高集積、柔軟な設計、低EMI を実現します
利点
- 単層PCBによる製造コストの低減
- 実績のある熱設計とEMI 適合性
- iMotion™ コントローラによる容易な設計により、迅速な市場投入が可能です。
- すべての出力負荷レベルで良好な効率を実現します。
IMC101T-T038 を搭載したリファレンスボードREF_Fridge_C101T_IM231 は、高効率、正確な速度制御、振動抑制機能を備えた低電力コンプレッサ用の高集積ターンキーソリューションで、お客様の迅速な市場投入を可能にします。
リファレンスボード REF_FRIDGE_D111T_MOS は、 iMOTION™ IMD111Tドライバーと600 V CoolMOS™ PFD7 スーパージャンクションMOSFET を搭載した回転式冷蔵庫用コンプレッサードライブを効率的に制御します。
リファレンスボードREF_FRIDGE_C101T_6ED は、IMC101Tモーター制御IC、600V SOI 3相ゲートドライバー、600V RC-D2 IGBTを搭載した回転式冷蔵庫用コンプレッサードライブを効率的に制御します。
図
サポート