REF_ICC80QSG_84W3_BPA
概要
バッテリー充電器用84W AC-DCリファレンスデザイン、110 VAC / 230 VAC 定格入力およびCC出力 最大4 A
このAC-DCリファレンスデザインは、二次側制御の(SSR) 定電流 (CC) 出力を備えたフライバック コンバーターです。入力電圧範囲はジャンパワイヤでローラインに設定できます。
出力負荷は11 V~21 Vで、9 V~18 Vのバッテリー充電に使用することを想定しています。
特長
- 最大4 AのCC出力調整可能なSSR
- 出力負荷範囲11 V~21 V
- 21 V時効率92% @ 230 VAC、90% @ 110 VAC
- スタンバイ電力 < 250 mW @ 230 VAC
利点
- QR動作による高効率と低EMI
- 設定可能なブラウン インおよびブラウンアウト レベル
- 部品保護用の適応型ブラウンアウト
- 高効率のためのQR動作
- 包括的な保護機能
推奨アプリケーション例
サポート