REF_ILD8150_DC_1.5A
概要
ハイブリッド調光を備えた80V ハイサイド・バックLEDドライバIC ILD8150用リファレンスボード
イノベーティブなハイブリッド調光を備えた80V LEDドライバIC、ILD8150E用リファレンス設計ボードです。安全特別低電圧(SELV)制限近傍で動作するアプリケーションの電圧に対して高い安全マージンを取っています。降圧型LEDドライバICは、ハイサイド高集積スイッチを用いた、平均電流1.5Aまでの汎用LED向けに設計されています。いくつかの性能および保護機能により、プロフェッショナルなLED照明に最適です。
リファレンスデザインILD8150は、短いデューティサイクルで1.5Aまで使用できる柔軟性を実現しています。ヒステリシス電流制御は非常に高速で、ループ補正不要で、常に安定しています。8Vから80Vまでの幅広い電源電圧のアプリケーションに最適で、既存の60Vソリューションに比べ、明確な優位性と柔軟性を提供します。
ILD8150Eは、ハイブリッド調光モードで動作し、LEDの色ずれや可聴ノイズを最小限に抑えることができます。12.5%~100%をアナログ調光モードで、0.5~12.5%を固定出力周波数のPWMモードで動作します。
ILD8150はあらゆる条件において高精度を実現し、全調光範囲においてはAC100または120Hzの入力フリッカー除去機能を提供します。
ビデオ
サポート