REF_LLC_BUCK_4CH_320W
4つの定電流出力チャネルを備えた320W大電力LEDドライバ
この4チャネルリファレンスデザインは、2段ハーフブリッジLLCおよび分離された力率改善(PFC)段で構成されており、 ICL5102 LEDドライバICによる高精度二次側制御定電圧出力を備えています。二次側において、正確な電流制御、0.5%までの大幅な減光およびフリッカーフリー点灯を行うためには、ILD8150Eで実現されるバックトポロジが最適な選択肢です。
初段にはDCM PFCを備えたコンボコントローラを使用しており、このような大電力レベルで一般的に使用されるCCM PFCモードと比べて大幅なコスト削減が可能です。さらに、専用ライティングICであるICL5102は、電圧や負荷の変動に対して非常に低いTHD(全高調波歪率)および高い力率を実現します。
複数のDC-DCバックチャネルにより、高信頼性動作を行い、さらには幅広い電力範囲に応じてチャネル数を増減することによって拡張性も確保しています。
この拡張性は、大電力に対するプラットフォームアプローチを実現し、LEDドライバメーカーの設計工数を低減します。
リファレンスボードは、AC90~305Vの汎用入力電圧範囲および0~4.35Aという広い出力電流範囲にわたって、±4%(代表値)という優れた出力電圧精度を実現しています。また、90~305VACの汎用入力電圧範囲にわたって、公称負荷の最低50%において、0.9を超える高い力率を達成しています。本ソリューションは、汎用入力電圧範囲(90~305VAC)にわたって、公称負荷の最低30%において、低い入力電流全高調波歪率(iTHD 15%未満)を実現します。
特長
- 320W大電力設計
- 高性能LLC設計
- 1チャネルあたり平均出力電流最大1.5A
- PWM調光周波数250Hz~20kHzのPWM調光入力
- アナログ調光100~12.5%
- 3.4kHzフリッカーフリー変調でのPWM減光 12.5%~0.5%
利点
- 4チャネルのすぐ使えるAC-DCおよびDC-DCソリューション
- 高い効率
- 高い光品質
- 部品点数と性能 の良好なバランス
推奨アプリケーション例
- LED照明ドライバ
- AC/DC電源
- 大電力充電
部品リスト:
- LCCおよびLLC用高性能PFC + 共振コントローラ
(ICL5102) - 80V DC/DCバックLEDドライバIC
(ILD8150E) - 最適化されたSJ MOSFET
(IPD60R180P7S & IPA60R060P7) - 小信号トランジスタ
(BSS126)