REF_SSCB_AC_DC_1PH_16A
概要
AC-DCソリッドステート サーキットブレーカーを効率的に評価できるキット: インタラクティブなGUI、豊富なトポロジー、受動冷却
REF_SSCB_AC_DC_1PH_16Aソリッドステート サーキットブレーカー (SSCB) キットを使用すると、インタラクティブなGUIでAC/DCタイプのサーキットブレーカーを迅速に評価できます。2つの基板を搭載したフル機能の本キットは、AC230 VもしくはDC350 V動作と公称電流16 Aに対応します。1P-N、3P-N (スタック型、カスケード型)、L+ - L-など、異なるSSCBトポロジーに対応します。非絶縁型冷却器を上面放熱(TSC) MOSFETパッケージ上に搭載した受動冷却をサポートします。
特長
- 双方向MOSFETスイッチ
- アクチュエーション: ACバージョン用ZVS、ZCS
- メカニカル シリーズ スイッチ
- 物理的なエアギャップを提供
- DC: I、U、P計測
- AC: I、U、P、Q、S、THDi、PF計測
- 機能安全 (FuSa)、状態診断は非対応
- S7Tに温度センサー/NTCインターフェース内蔵
- シャントベースの過電流検出
- ポート: CAN、UART、Inhibit I/O
利点
- AC230 VまたはDC 350V動作に対応、16 A
- ACタイプとDCタイプのサーキットブレーカーの評価が可能
- インタラクティブGUI
- 下記のようなさまざまなSSCBトポロジーに対応
- 1 P - N
- 3 P - N (スタック、カスケード)
- L+ - L-
- 非絶縁型冷却器
- 上面放熱MOSFET
- パッシブ冷却
推奨アプリケーション例
部品一覧
ビデオ
サポート