REF_WLC_TX50W_N1
独自のプロトコルを備えた 50 Wパワートランスミッター
REF_WLC_TX50W_N1 MP A2パワートランスミッター ソリューション ボードは、インフィニオン独自のプロトコルで最大50 Wを出力し、Qi 1.3.2 ベース パワー プロファイル (BPP) および 拡張パワー プロファイル (EPP) レシーバーの充電にも対応します。本リファレンスボードは、電圧、周波数、デューティを変化させて出力調整することで、複数のモードで動作します。USB-PD/PPSベースの直接制御は、高出力充電モードにおいてより優れた効率を持つシングルステージ トポロジーを提供します。固定された20 V DC電源入力では、周波数とデューティに基づく制御により、20 V、2.5 A (50W) のレシーバー出力のレギュレーションと過渡的要件を満たせます。WLC1150の内蔵ゲートドライバーと外付けのOptiMOS™パワーデバイスを組み合わせることで、EMC要件を満たす効率的なシステムを提供します。WLC1150コントローラーは、オンチップ識別に対応しており、OPTIGA™ Trust Chargeで外部に拡張してQi認証に対応できるようにします。本ボードは、付属のドングルとワイヤレス充電設定のグラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) と共に、USB-CまたはI2Cインターフェースを使用したファームウェアのアップグレードに対応しています。また、ModusToolbox™とプログラマーを使用し、シリアル ワイヤー デバッグ (SWD) を使用してファームウェアをアップデートする追加オプションも用意されています。
REF_WLC_TX50W_C1はオンデマンドでのみ入手可能です。リクエストや詳細については、こちらからお問い合わせください。
特長
- ピーク時のシステム効率89%以上
- ファンを使用したアクティブ熱管理
- 適応型異物検出 (FOD) 機能
- 保護機能調整可能 – OVP、OCP、OTP
- デバッグ機能付きコンフィグレーションユーティリティツール
- ModusToolbox™のコード例
利点
- Qi 15Wと独自の50Wに対応したシングル充電器
- USB-PD、ゲートドライバー、MCUを集積したコントローラー
- スタックライブラリによる独自プロトコル
- 最適なマグネティクス設計により低交流抵抗を実現
- ダイナミックパワーとサーマルマネジメント
部品一覧
- ワイヤレス充電IC – WLC1150-68LQXQ
- OptiMOS™ MOSFET - BSZ0910LS
- OPTIGA™ trust charge – SLS32AIA020Ux
推奨アプリケーション例
- 産業機器
- スマート スピーカー
- ドッキングステーション
- スマートフォンのアクセサリー