REF_XDPS2221_140W1
概要
拡張パワーレンジ (EPR) 搭載のUSB-C充電器やアダプターの超高電力密度を実現する140Wリファレンスボード
リファレンスボードREF_XDPS2221_140W1は、広い入力範囲と出力電圧5 V~28 VのUSB-PDアプリケーション向けに開発されており、公称出力電力は140 Wです。
業界初のPFC+ハイブリッド フライバック コンボ コントローラーXDP™デジタルパワーXDPS2221は、メインスイッチとしてCoolGaN™ 600V GIT HEMT (IGLD60R190D1) を、2次側にはSRスイッチとしてBSC040N10NS5 OptiMOS™ 5 NチャネルMOSFETを搭載しています。保護スイッチとしてPチャンネルHEXFET™パワーMOSFET IRF7240、PD制御としてEZ-PD™ CCG3PAが実装されています。
基板サイズは109.5 mm × 38.5 mm × 24 mmで、電力密度は22.67 W/in³です。システム全体には2層PCBが使用されており、システムコストを低減しています。本基板はDOE VIとCoC Tier 2による効率要件を満たしています。5 Vの待機電力は75 mW以下です。
部品一覧
- コントローラーIC (XDP™ デジタルパワーXDPS2221)
- PD コントローラー (EZ-PD™ CCG3PA CYPD3175)
- PFC および HFBスイッチ (CoolGaN™ 600 V GIT HEMT IGLD60R190D1)
- SR MOSFET (OptiMOS™ 5 N-ch MOSFET BSC040N10NS5)
- USB ロードスイッチ (HEXFET™ P-ch パワーMOSFET IRF7240)
- VCC レギュラースイッチ (BSS169)
ビデオ
トレーニング
サポート