SHIELD_60ATR24ES_01
概要
本デモボードは、インフィニオンの60GHz XENSIV™レーダー センサーBGT60ATR24Cを搭載し、車室内の最適なエリアをカバーするL型アンテナを搭載しています。車載用60GHzレーダー センサーBGT60ATR24Cは、小型パッケージで超広帯域のFMCW (周波数変調連続波) 動作を可能にします。センサーの設定とデータ取得はデジタルインタフェースで行われ、統合されたステートマシンにより、独立したデータ取得と電力モードの最適化による低消費電力化を実現しています。本デモボードは、車載用だけでなく、バイタルセンシング、ジェスチャーセンシング、幼児置き去り検知など、民生用アプリケーション用の様々なユースケースの試作を作成できます。
特長
- FMCW (周波数変調連続波) 動作用60GHzレーダー センサー
- 4 GHz帯域幅
- 2 TX / 4 RX チャンネル (L字型構成)
- チップ設定およびレーダデータ取得用のデジタルインタフェース
- 低消費電力動作用の最適化された電源モード
- 統合ステートマシンによる独立動作
利点
- 低消費電力
- 高精度で堅牢
- 優れた熱管理
- Aurix RBB (レーダー ベース ボード) をプラグ アンド プレイで迅速なプロトタイピング ペアリングを実現
- サイズとスペースに最適化したソリューション
推奨アプリケーション例
- ジェスチャー検出用レーダーフロントエンド
- 近距離検出動作
- 車内モニタリングシステム
- 幼児置き去り検知
- 車載用侵入警報
サポート