SHIELD_PASCO2_SENSOR
概要
XENSIV™ PAS CO2 Shield2Goボード: 重要なものを測定
インフィニオンのShield2Goボードは、ユニークな顧客体験と評価体験を提供します。本ボードにはXENSIV™ PAS CO2センサーが搭載され、すぐに使えるArduinoライブラリー (GitHub経由) が付属しています。お客様は、Shield2GoボードとInfineon My IoTアダプターを組み合わせることで、独自のシステムソリューションの開発が可能です。My IoTアダプターは、IoTハードウェアプラットフォームとして人気の高いArduinoやRaspberry PIなどの外部ハードウェアソリューションへのゲートウェイです。これらIoTハードウェアプラットフォームにより、お客様のIoTシステムを最速で評価、開発できるようになります。
質問がありますか? または他の開発者との交流をご希望ですか? Infineon Developer CommunityでインフィニオンのCO₂センサーをご確認ください!
開始したいですか? 簡単に組み合わせることが可能なインフィニオンのShield2Goの完全なポートフォリオやその他ドキュメントをご覧ください: Infineon for Makers|Shield2Go & My IoT - Infineon Technologies
特長
XENSIV™ PAS CO2 センサー
- 超小型 (14 x 13.8 x 7.5 mm3)
- 厳しい空気環境規制と標準を満たす ppm レンジ (±30ppm; ±3% of reading)と堅牢性
- 表面実装製品 (SMD) テープ&リール
- 補正と自己校正のための高度なアルゴリズム
- 各種設定オプション (例: サンプリング レートやベースライン校正)
Shield2Go ボード
- GitHub のArduino用ライブラリーを利用可能
- ArduinoやRaspberry PIによりカスタムアプリケーションの柔軟な開発に対応
- Infineon for Makers|Shield2GoおよびMy IoT - Infineon Technologiesで入手可能なIoTアダプターと同様に、最適なセキュリティ、追加センサー、マイコンボードを簡単に組み合わせて使用できます。
推奨アプリケーション例
空気環境のモニタリングと省エネのためのデマンド コントロール型換気の両方に最適:
- 暖房換気空調設備 (HVAC)
- 住宅用 / 商用 / 車載用HVAC、空気清浄機
- スマートホームおよびスマートビルディング
- 特に、スマートサーモスタット、照明、空気質モニタリング デバイス
- 農業 / 温室
サポート