VD_USB_PAG_18W_ADAPTER
概要
EZ-PD™ PAG1を使用した18W USB-C パワー アダプター ソリューション
18W電源アダプター リファレンス デザインは、EZ-PD™ PAG1SおよびPAG1Pコントローラーから構成されています。本ソリューションは、米DoEレベルVI規格およびEUのCoCティア2など、世界的な効率基準を満たし、IEC安全基準をクリアしています。本ソリューションは、USB PD (PPSを含む)、QC電源アダプターを対象としています。また、Apple充電、BC1.2、QC 3.0、サムスンAFCなど、レガシー充電を必要とするアダプターにも対応します。EZ-PD™ PAG1SとPAG1Pを組み合わせることで、低BOMコスト、高性能なPD/PPS/QC準拠ソリューションを提供します。
- USB PD 3.0対応
- 固定PDO: 5 V/3 A, 9 V/2 A
- PPS: 3 V~5.9 V/3 A, 3.3 V~11 V/0~2 A
- EUのCoCティア2、米DoEレベルVI規格の効率基準に準拠
- IEC安全基準に合格
- シンプルなプライマリ 起動 コントローラー (EZ-PD™ PAG1P) および統合されたSR+PDコントローラー (EZ-PD™ PAG1S) を使用することで低BOMコストを実現
ボードのハードウェア設計ファイル (回路図、レイアウトなど) やファームウェアは下記からすぐに入手できますので、お客様の設計サイクルを短縮してください。
サポート