VD_USB_PAG_45W_COOLGAN
概要
EZ-PD™ PAG1およびCoolGaN™を使用した45 W USB-PD/PPSパワー アダプター ソリューション
45WのType-C PPSリファレンス デザインは、インフィニオンのEZ-PD™ PAG1SおよびPAG1PコントローラーとCoolGaN™ 600 V GIT HEMTを搭載しています。本ソリューションは、米DoEレベルVI規格およびEUのCoCティア2など、世界的な効率基準を満たし、待機電力は30mW未満です。CISPR32 Class Bで定義されたCE規格に準拠しています。本ソリューションは、USB PD (PPSを含む)、QC電源アダプターを対象としています。また、Apple充電、BコントローラーC 3.0、サムスンAFCなど、レガシー充電を必要とするアダプターにも対応します。EZ-PD™ PAG1SとPAG1Pを組み合わせることで、低BOMコスト、高性能なPD/PPS/QC準拠ソリューションを提供します。
- ユニバーサル入力電圧:AC90V~AC265V
- USB PD 3.0対応
- 固定PDO: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/2.25 A
- PPS: 3.3 V~21 V/0~2.25 A
- EUのCoCティア2、米DoEレベルVI規格の効率基準に準拠
- CISPR32 Class B CE規格に準拠
- シンプルなプライマリスタートアップコントローラー (EZ-PD™ PAG1P )および統合SR+PDコントローラー (EZ-PD™ PAG1S) を使用することで低BOMコストを実現
ボードのハードウェア設計ファイル (回路図、レイアウトなど) とファームウェアは、お客様が設計サイクルを短縮できるように、下記からすぐに入手できます。
サポート