VD_USB_PAG_65W_ADAPTER
概要
EZ-PD™ PAG1を使用した65 W USB-C パワー アダプター ソリューション
65W電源アダプター リファレンス デザインは、EZ-PD™ PAG1SおよびPAG1Pコントローラーを使用して作成されています。本ソリューションは、米DoEレベルVI規格およびEUのCoCティア2など、世界的な効率基準を満たし、EN 55032 B規格に準拠した伝導妨害測定試験に合格しています。本ソリューションは、USB-C PD (PPSを含む)、QC電源アダプターを対象としています。また、Apple充電、BC1.2、QC 3.0、サムスンAFCなど、レガシー充電を必要とするアダプターにも対応します。EZ-PD™ PAG1SとPAG1Pを組み合わせることで、低BOMコストで高性能なPD/PPS/QC準拠ソリューションを提供します。
ボードテストレポートは下記よりご覧いただけます。
特長
- USB PD 3.0対応
- 固定PDO: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A
- PPS: 3.3 V~21 V/3 A
- EUのCoCティア2、米DoEレベルVI規格の効率基準に準拠
- EN55032 Bに準拠したCEに合格
- シンプルなプライマリ スタートアップ コントローラー (EZ-PD™ PAG1P) および統合SR+PDコントローラー (EZ-PD™ PAG1S) を使用することで低BOMコストを実現
サポート