F-RAM (強誘電体RAM)
実質的に無制限の書き換え回数を備えた高信頼性で低消費電力のデータロギングメモリ
F-RAM (強誘電体RAM) サブカテゴリー
重要なデータロギングのためのF-RAM (強誘電体RAM) メモリソリューション
F-RAM (強誘電体ランダムアクセスメモリまたはFeRAM) は、電源が遮断されたときに重要なデータを即座にキャプチャして保存できるスタンドアロンの不揮発性メモリです。 これらは、高い信頼性、制御、スループットを必要とする高性能プログラマブルロジックコントローラー (PLC) や、患者の寿命に関わるモニタリングデバイスなどのミッションクリティカルなデータロギングアプリケーションに最適です。 低消費電力、小型パッケージで設計されたF-RAMは、速度やエネルギー効率を損なうことなく、瞬時の動作が可能な不揮発性と事実上無制限の書き換え回数を提供します。
容量: 4 Kb, 16 Kb, 64 Kb, 128 Kb, 256 Kb, 512 Kb, 1 Mb, 2 Mb, 4 Mb, 8 Mb, および 16 Mb
インターフェース: I2C、SPI、QSPI、およびパラレル (X8、X16)
インフィニオンのF-RAMメモリの主な特長
インフィニオンのF-RAMメモリソリューションは、次のような幅広い機能を提供します。
- 遅延なしの書き込み : ソーク時間なしでバス速度でメモリ セルにデータを書き込みます。
- 強誘電体メモリ製品は耐久性が高く、100兆回以上の書き込みサイクルを持ちフローティングゲートメモリよりも長持ちします。
- 超低消費電力で、EEPROMより200倍、NORフラッシュより3000倍少ないエネルギーを消費します。
- 耐放射線性があり、ビットフリップを発生させる放射線によって引き起こされるソフトエラーの影響を受けません。
シリアルおよびパラレルF-RAMメモリソリューションの包括的なポートフォリオ
インフィニオンは、シリアルおよびパラレルF-RAM不揮発性メモリの包括的なポートフォリオを提供しています。 当社の標準F-RAMは、4 Kbから4 Mbの範囲の容量を提供しています。EXCELON™ は、インフィニオンの次世代F-RAMメモリです。 EXCELON™ F-RAMは、超低消費電力動作と高速インターフェース、瞬時不揮発性、無制限の読み取り/書き込みサイクル耐久性を組み合わせることにより、業界最小の電力不揮発性メモリを提供し、ポータブル医療機器、ウェアラブル、IoTセンサー、産業機器、および自動車アプリケーションに最適なデータロギングメモリになります。 これらは、2 Mbから16 Mbの範囲の容量で提供され、1.8 V〜3.6 Vの広い電圧範囲に加えて、1.71 V〜1.89 Vの動作電圧範囲をサポートします。
強誘電体技術による高信頼性不揮発性メモリ
F-RAMメモリは強誘電体技術に基づいて設計されています。 F-RAMチップは、一般にPZTと呼ばれるチタン酸ジルコン酸鉛の薄い強誘電体膜を使用しています。 PZTの原子は電界中で極性を変化させ、電力効率の高い高いバイナリスィッチを生成します。しかし、PZTの最も重要な側面は、停電の影響を受けないことであり、F-RAMは信頼性の高い不揮発性メモリです。F-RAMの基礎となる動作原理とその独自のメモリセルアーキテクチャは、EEPROMやNORフラッシュなどの競合メモリ技術とは一線を画す特定の利点を提供します。
F-RAMと他の競合する不揮発性メモリの比較
業界で最も効率的な不揮発性メモリであるF-RAMは、競合するEEPROMおよびMRAMソリューションよりもはるかに少ないアクティブ電流で動作します。 これにより、F-RAMはウェアラブルや医療用埋め込み機器などのバッテリー駆動デバイスに適しています。
F-RAMは、消費電力が最も低いだけでなく、外部磁場の影響を受けないため、強い磁場にさらされた後でも書き換えが可能です。
F-RAMは、100兆サイクルの事実上無制限の書き換え回数と瞬時の不揮発性により、いくつかのデータロギングアプリケーションでEEPROMやNORフラッシュなどの既存のメモリよりも優れています。
|
Memory Solutions Tech Forum – on demand sessions
Join our Memory Solutions Tech Forum, where industry and Infineon experts highlight new design trends and use cases enabled by Infineon Memory Solutions in automotive and industrial applications.
This forum is specifically designed for the design community, including system architects and design engineers. You gain valuable insights into addressing the challenges of increasing design complexities driven by multiple requirements. Furthermore, the sessions offer solutions to aid in reducing qualification effort, development cost, and time to market.