EXCELON™ F-RAM
産業機器、自動車、および医療システムにおけるミッションクリティカルなデータロギング専用設計
インフィニオンの次世代強誘電体RAMであるEXCELON™ F-RAMは、超低消費電力動作と高速シリアルインターフェース、瞬時の不揮発性、無制限の読み取り/書き込みサイクル耐久性を兼ね備えています。 これにより、EXCELON™ F-RAMは、ポータブル医療機器、ウェアラブル、IoTセンサー、産業機器、および自動車アプリケーションを含むミッションクリティカルなシステムに最適なデータロギングメモリになります。
密度: 1 Mb, 2 Mb, 4 Mb, 8 Mb, 16 Mb
インターフェース: SPI, QSPI
- 最大16 Mbの不揮発性ストレージ
- 最大54 MB/秒の読み出し/書き込みスループット
- 1.8 Vおよび3.0 Vの電源電圧
- 超低エネルギー動作
- +85 ºC での 10 年間のデータ保持
- 無制限の読み込み/書き込み回数
- バス速度でのゼロ遅延書き込み
- AEC-Q100認定メモリ
- ISO 26262機能安全準拠
EXCELON™ F-RAM: ミッションクリティカルなデータロギング専用設計
EXCELON™ F-RAMは、SRAM、EEPROM、シリアルフラッシュなど、他のメモリと同じホストプロセッサ インターフェースとタイミングで動作しますが、その高速書き込み速度を利用して、他のテクノロジーに必要な「ソークタイム」またはページ/セクターバッファリングによる書き込み遅延を排除します。 即時書き込みにより、予期しない電力損失に起因する「リスクのあるデータ」を排除します。 EXCELON™ F-RAMメモリは、信頼性の高い不揮発性データストレージとRAMの高速性を兼ね備えています。
EXCELON™ F-RAMには、従来の不揮発性メモリに比べて3つの明確な利点があります。
- 高速な書き込み速度と瞬時の不揮発性により、信頼性の高いデータキャプチャを実現
- 100兆回の読み取り/書き込みサイクルの事実上無制限の耐久性により、連続的かつリアルタイムのデータロギングが可能
- 0.1 μAの超低ハイバネート電流と2.3μAのスタンバイ電流を備えたエネルギー効率の高い不揮発性RAM
EXCELON™ Ultra F-RAM: 産業オートメーション向けの高性能F-RAM
産業用システムでは、停電時にシステム状態情報とセンサーデータを継続的に記録し、即座にキャプチャするためのメモリが必要です。 次世代のファクトリー オートメーションおよび制御システムは、特にネットワークのエッジで、コンピューティングとストレージの需要を高めます。 過酷な動作環境と、サイクリングの耐久性とデータ保持に関する厳しい要件では、効率的な少ピン数の高速インターフェースをサポートしながら、可能な限り最も堅牢なパフォーマンスが必要です。 EXCELON™ Ultra F-RAMミッションクリティカルメモリは、100兆サイクルの書き込み回数、高速書き込み、および瞬時の不揮発性を備えた108 MHzの少ピン数QSPIインターフェースをサポートします。
EXCELON™ Ultra F-RAM
- パラレル並みの高速な108MHz QSPIインターフェース、バーストアクセス時間35nsを実現した小ピン カウントタイプ
- 85℃で15~20年間連続的にデータを記録できる100兆サイクルの読取り/書込み耐久性
- マルチ コンポーネント ソリューション (SRAM + バッテリー + 電源管理コントローラー) を置き換えるシングル チップ
対象アプリケーション:プログラマブル ロジックコントローラー (PLC)、産業用ロボット、RAIDストレージ、スマートメーター、POSデバイス
EXCELON™ LP F-RAM: 医療用およびウェアラブル機器向けの低消費電力F-RAM (英語)
エネルギー効率の高い不揮発性メモリは、バッテリー寿命を最大化するために消費電力が最も少ない、増加するユーザーおよびセンサーデータを継続的に記録するため、最新世代のポータブル医療、ウェアラブル、およびIoTデバイスに不可欠です。
インフィニオンのEXCELON™ LP F-RAMは、瞬時書き込み機能、無制限の耐久性、超低消費電力モードにより、これを可能にします。 また、これらのデバイスには、業界最小のUFLGAパッケージによって提供される最小のパッケージフットプリントのメモリも必要です。
EXCELON™ LP F-RAMの主な特長:
- ハイバネート、ディープパワーダウン、スタンバイの複数の省電力モードを搭載
- EEPROMの200倍、NORフラッシュの3,000倍の省電力を実現
- 電源投入時のサージ電流を最小化する突入電流抑制機能
- 1,000兆サイクルの読取り/書込み耐久性により、3,000年以上にわたってミリ秒単位でデータを記録可能
- 小型フットプリント (~10 mm2)、8ピンUFLGAパッケージで、小型フォームファクターに対応
ターゲットアプリケーション: 迷走神経刺激装置、ペースメーカー、除細動器、補聴器、活動量計、ウェアラブル機器
EXCELON™ Auto F-RAM: 車載システム向けの高信頼性F-RAM
産業用システムでは、停電時にシステム状態情報とセンサーデータを継続的に記録し、即座にキャプチャするためのメモリが必要です。 自動車業界では、システムおよび周辺機器に対してISO 26262機能安全への準拠が厳しく求められています。 車載アプリケーションでは、電子部品やドライバーの安全性への依存度が高まっているため、機能安全が必要です。 インフィニオンのAEC-Q100認定メモリであるEXCELON™ Auto F-RAMは、最大108 MHzのQSPIインターフェースに対応し、10兆回以上の書き込みサイクルの耐久性、高速書き込み、瞬時の不揮発性、最大+125°Cの動作温度サポートを備えているため、ミッションクリティカルな車載システムのデータロギングに最適です。
EXCELON™ Auto F-RAM
- AEC-Q100準拠、機能安全 (ISO 26262) 準拠のメモリ
- 10兆サイクルの読み出し/書き込み耐久性により、10マイクロ秒ごとのデータを20年間記録可能
- 40℃から+125℃の高い車載動作温度で堅牢な性能を実現
対象アプリケーション: エアバッグ イベント データ レコーダー、ADASシステム用カメラ、バッテリー管理システム、xEVインバーター、エンジン管理制御