SEMPER™ Nano NOR Flash
概要
ヒアラブル機器およびウェアラブル機器向けNORフラッシュ
私たちの生活において重要な役割を果たすスマートデバイスは、ますます小型化、高速化、スマート化が進んでいます。いまやスマートウォッチはかつてないほど簡単に健康状態を把握でき、最新のイヤホンにはノイズキャンセリングや無線アップデートなど、高度な機能が搭載されています。同時に、消費者は最大限に長いバッテリー駆動時間を求めています。こうした機能を実現するには、コンパクトで低消費電力、かつ信頼性の高いNORフラッシュが必要です。
イヤホンのような小型製品を実現するために、メーカーはプロセッサとメモリダイを組み合わせたカスタムSiP (System-in-Package) デバイスを設計しています。当社はKnown Good Wafer (KGW) フォーマットでSEMPER™ Nanoで、このソリューションを実現しています。
詳細についてはお問合せください。
- 超小型256Mb NORフラッシュ: 小型フォームファクタ製品に最適
- ウェハとCSPの2つのフォーマットで提供: カスタム システム イン パッケージ (SiP) ソリューション
- クラス最高の低消費電力:スタンバイ電流=5.0 μA、ディープパワーダウン電流=1.0 μA (Typ.)
- 信頼性向上: ECC (Error Correction Code; 誤り訂正符号) 搭載
- 設定可能領域により、1つのデバイスで耐久性と保存性を最適化
SEMPER™ Solutions HubはSEMPER™ Nano NOR Flashをお客様の設計にきちんと統合するのに必要な全てのビルディングブロックを提供します。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot対応
ハブにアクセスして、市場投入までの時間を短縮することが可能です。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、長期製品プラットフォーム向けのメモリの供給と可用性を確保し、安心感を提供し、将来的にビジネスが中断されるのを最小限に抑えます。
ビデオ
パートナー
サポート