ARM Cortex-Mベースの32ビット産業用マイクロコントローラー
ARM Cortex-Mベースの32ビット産業用マイクロコントローラー サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く
AI and respectively Machine Learning (ML) will largely enter every embedded application, as that enables new functionalities and new levels of control and energy efficiency while preserving privacy. Make use of advanced AI within numerous applications, based on Infineon’s broad portfolio of hardware, software and tools solutions and benefit from Imagimob’s outstanding end-to-end development platform and excellent expertise in the development of robust machine learning solutions for edge devices serving global customers with a wide range of applications.
Leverage the advanced opportunities from AI/ML easily and with faster time to market with Imagimob AI.
EtherCAT® XMC™4300およびXMC™4800ファミリー

- EtherCAT®は産業用オートメーション機器向けのリアルタイム イーサネット規格で、数百から数十ナノ秒の範囲で優れた帯域幅と比類のないアイソクロナス転送の時間決定性を兼ね備えています。
- XMC™4300およびXMC™4800マイクロコントローラー シリーズ ファミリーは、標準的なArm® Cortex®-MコントローラーにEtherCAT®を統合しています。XMC™4300 Relax KitおよびXMC™4800 Relax Kitで使用できます。
- インフィニオンは、EtherCAT®アプリケーション向けツールの完全なユーザー パッケージを無償で提供しており、プロトコル機能のほとんどを利用できます。
最新! コネクティビティの新時代: XMC™4800 IoT Amazon FreeRTOS コネクティビティ キット Wi-Fi

インフィニオン テクノロジーズは、Amazon Web Services (AWS) 社と協業し、AWSが提供する新しいAI機能を備えた新世代センサーを、同社のクラウド サービスを通じて簡単かつ安全に利用できるようにします。インフィニオンとAWSは、セキュアなクラウド接続を可能にするアプリケーションの開発をサポートします。最先端のセンサー、ハードウェア ベースのセキュリティ、インフィニオンのマイクロコントローラーを、AWSが提供する技術やサービスと組み合わせることで、次のレベルのスマート化の実現をサポートします。
最新キット!Qi認証取得

Arm® Cortex®-M0コアを使用したインフィニオンのXMC™ワイヤレス パワー コントローラーは、高性能でスマートかつ安全なワイヤレス給電アプリケーション向けの強力でコスト効率に優れたプラットフォームを提供します。XMC™ワイヤレス電力コントローラーは、次世代ワイヤレス給電システムが、安全、環境、規制の厳しい要件を満たし、業界をリードする充電性能と効率を実現できるようサポートします。
XMC™-SCワイヤレス パワー コントローラーの詳細はこちらをご覧ください
最新: 15 W卓上充電器「Valkyrie」がWPC Qi StandardのFull Qi Certificationを取得しました。
インフィニオンのメイカーズ向けラインアップ
XMC™で使用可能なボード、キット、シールド、開発ツールの全ラインアップ
アップデート!
- 既存のXMC™1000に比べて性能が70%以上向上
- 産業用I/O、SMPS、内燃機関制御の新機能を搭載
- 最大64ピンのパッケージと200 KBのフラッシュ メモリ
インフィニオンの新しいXMC™4300マイクロコントローラー シリーズは、EtherCAT®産業用アプリケーション向けに特化して開発された製品で、ファクトリー オートメーション、産業用モーター制御、I/Oモジュール、ロボット工学において、EtherCAT®実装の複雑さとコストをさらに削減します。.
詳細情報
インフィニオンのメイカーズ向けラインアップ

インフィニオンの使命は、お客様のアイデアをできるだけ早く、簡単に、完全に機能するソリューションに移行できるようにサポートすることです。そのため、お客様が必要とするすべてのサポート、ツール、情報リソースを指先で操作できるように配置しています。ここでは、オンライン設計サポートやコーディング プラットフォームから、2GoキットやArduinoシールドを含むアプリケーション ボードおよびシールドまで、設計に必要なすべててをとり揃えて提供しています。
マイクロコントローラメディアセンター
その他のビデオについては、マイクロコントローラメディアセンターと弊社のユーチューブチャネルInfineon4Engineers をご覧ください。
AURIX™ プリファード デザイン ハウス (PDH)
AURIX™ プリファード デザイン ハウス エコシステムの詳細をこちらからご覧ください。
パートナー | 詳細 / 問い合わせ先 |
---|---|
|
ARCCORE is an independent software company providing AUTOSAR solutions to the global automotive market. ARCCORE ’s products include embedded software platforms and development tools and can easily be accessed from ARCCORE’s homepage. ARCCORE offers an innovative business model supporting all stages in the software development process providing both open source and commercial license terms. |
![]() |
Bluewind's extensive knowledge of Infineon MCU products gives them the capability to provide expert services for full product design covering the complete design cycle: architectural stage, hardware/software design, product testing, CE compliance and post production. http://www.bluewind.it/ifx_home.html |
E2-CAD ![]() |
E2-CAD is a simplified joint stock company, founded in 2001 by people coming from the automotive electronics industry to provide high level consulting and product development support in the field of Powertrain (Electric Vehicle, transmission), Instrument clusters and Body controllers. E2-CAD has developed a Fast Prototyping ECU designed for real embedded test cases. This ECU includes three boards : The generic board includes multi-purpose interfaces for sensors/actuators (solenoids, motors, analog inputs, …) compliant to automotive standard constraints. The CPU board uses the large processing capabilities of Tricore TC 1797 with a BIOS allowing to adapt an applicative software. The third board is optional and designed to integrate specific customer additional functions. http://e2-cad.com/ |
Cichon Engineering Consulting ![]() |
http://ing.cichon.com/infineon |
![]() |
http://www.elektrobit.com/ |
![]() |
eSyslogic provides engineering service for Industrial, Consumer and Multi-Media customers to accelerate designs. eSyslogic has extensive knowledge in Infineon 8 and 16 bit MCU coupled with in-depth know-how in application systems providing full turnkey solution to customers. eSyslogic can provide solutions with Infineon MCUs for the following application areas: capacitive touch control board, miniature beauty and healthcare product, ultrasonic slim fit gadget, portable toll gate reader with DVR, wireless charger etc. http://www.esyslogic.com/eng/product/product01_1.asp |
![]() |
http://www.etas.com/ |
![]() |
Fineio has earned its reputation as a Shenzhen New Hi-tech Enterprise. We specialize in offering professional R&D program to satisfy specific demands from our customers with complete service and support. Our products and business include Induction Cooker, Soybean Milk Maker, Electromagnetic Water Heater ,Air Heater, Electromagnetic Pressure Cooker, Electromagnetic coffee maker, Commercial IH Cooker and Induction heating. We are proud to have a team of professional employees experienced in research and design with a wide sales network. Our business goal is to creat the best brand with the highest reputation and influence in our field. http://www.fineio.com/en/ |
![]() |
The MM232R and the UB232R from FTDI are simple and easy-to-use tools to program and communicate with Infineon's XC800 microcontrollers. They provide seamless connection between the PC's USB port and the microcontroller's UART port and work efficiently together with FLOAD (part of DAVEBENCH).
Applications:
|
![]() |
With 35 years experience in micrcontroller designs, Hitex offers development tools and development services in HW, SW and testing for Infineon microcontrollers. For safety applications according to SIL/ASIL (IEC61508, ISO26262) or ClassB (IEC60335, IEC60730), Hitex can serve you in consulting, with self test software, integration and certification. https://www.hitex.com/ |
![]() |
IHR is an independent company based in Rheinmünster/Germany with global offices and representatives (started in 1992 as a test laboratory and developer for driver / bus software (CAN, LIN, Flexray Ethernet)). Additionally, IHR has been active in the field of automotive application software for Tier 1's and OEM's in the field of stepper motors and flap control in the extended climatic range, actuators, ventilation of the vehicle interior and performance regulation in the seat comfort area. The projects (including ASIL requirements) are implemented according to the IHR Q management system (analogous to ISO TS 16949) and the work is carried out according to SPICE processes. Development Tools for crosslinking in automobiles
And other solutions, for example: Expert Systems for the analysis of network timings, Measuring Tools for the integration of control units, Testing Tools for the production at the OEM and Tier1. |
![]() |
https://www.kpit.com/ |
![]() |
Infineon and MESCO Engineering entered a cooperation to provide reference designs for IO-Link developments and full engineering service using infineon microcontroller. The MESCO IO-Link device stack is ported to a XC800 microcontroller. https://www.mesco-engineering.com/ |
![]() |
For over 20 years, Mixed Mode, a PIXEL Group company, has successfully supported its customers in the development of embedded and software engineering. Mixed Mode is a preferred supplier partner for Infineon projects and as such has extensive know-how of Infineon microcontroller platforms & tools (e.g. 166-, XMC-, TriCore- and Aurix- families).
|
![]() |
http://powerelectronics.de/ |
![]() |
Murata offers technical support for Ceramic Resonators and Crystals to get the optimum oscillation circuit conditions for Infineon MCUs. https://www.murata.com/ |
![]() |
NDK Nihon Dempa Kogyo Co.Ltd is one of the top brand in the quartz crystal industry. Market leader especially in the field of automotive applications and telecommunication. With long experience in circuit design we offer measurement to ensure stable oscillation of crystal in the oscillator circuitry. For details about our service kindly follow the url of our German partner Frischer Electronic GmbH: http://www.frischer-frg.com/ |
![]() |
|
![]() |
In the field of embedded systems, softgate develops high-performance software based on your specific requirements and needs. We focus on the area of real-time systems, low-level programming, and communication buses. Here, an important element is our experience in the microprocessor environment. softgate has extensive knowledge in Infineon 8-bit, 16-bit controllers and in TriCore™ architecture. softgate has been realizing very demanding projects for various companies from the automotive, medical and consumer electronics sector already. http://www.soft-gate.de |
![]() |
http://www.sotec.eu |
![]() |
TELNET is a Global provider of Offshore/Nearshore Product Development and Engineering Services, following Partnership approaches to servicing our customers worldwide.
|
![]() |
Developing software in conformance with Safety Critical Standards can greatly increase development cost, challenges, costs, and risks. It is critical to optimize your processes to achieve compliance efficiently and cost effectively. Long or short-term Project Consulting, Mentoring. Regulatory Compliance Training and Consulting to help reduce the cost of software certification, Software Development and Testing services to mentor, coach, assist, or fully outsource any of your software engineering activities –e.g. Gap Analysis. Deep domain expertise and real-world experience with Industry Standards including: Avionics Standards: DO-178B, DO-178C, DO-254, Medical Standards: FDA 510(k), PMA, Automotive Standard: ISO 26262,Railway Standards: CENELEC, EN 50126, EN 50128, and EN 50129, Industrial Automation Standard: IEC 61508 |
パートナー | 詳細 / 問い合わせ先 |
---|
インフィニオンは、特定顧客専用のアプリケーション向けにプログラミングサービスを提供しています。インフィニオンのマイクロコントローラー ファームウェアおよびソフトウェアのライブラリーを元に、自動車や電動モーター制御などのアプリケーションにおける特定のニーズにプログラムを適合させます。
プログラミングサービスの詳細については、最寄りのインフィニオン セールス オフィスにお問い合わせいただくか、下記の弊社パートナーにご連絡ください。
会社名&ウェブリンク | XC800 | XC2000 | Aurix™ | 詳細 |
---|---|---|---|---|
![]() btv technologies gmbh |
X | X | X | btv offers: State of the art programming , tape & reel and logistics services, on 7 days a week, 24 hours. Main customers come from the automotive and telecommunications sector. We are certified acc. to TS16949, ISO9001. |
![]() FALCON |
X | X | Falcon Denshi K.K. offers the programming service from 1 chip to mass production in Japan market. Falcon Programming Center is able to offer ROM programming service, marking, taping & reeling, baking, dry packing, 2D inspection, 3D lead scan and socket cleaning & restoration service and so on. | |
X | X | X | Full-fledged Automatic Programming Service Founded in 2002, Flatek provide programming and testing services in Great China Market, including service facilities in Taipei, Shenzhen, Shanghai, Chengdu, and Zhengzhou. Flatek is a ISO-9001 certified company. Major Services:
|
|
![]() Hi-Lo Systems |
X | X | HI-LO SYSTEMS established its Programming Center in 2001 This Center has been ISO-9001 and TS-16949 certified. HI-LO Programming Center is able to offer comprehensive and also competitive solutions for device programming, marking, taping & reeling, baking, dry packing, laser mark, 2D inspection and 3D lead scan, etc., including special request of customized devices programming and packing. Hi-Lo offers the programming services in Great China zone, including Taipei, Hsinchu, Hong Kong and Shanghai. |
|
![]() HTV GmbH |
X | X | X | Programming of electronic components: • Programming capacity >750,000 pcs/day • Programming of all electronic components incl. wafer-programming • Own development of algorithms & adapters • HTV-On-Site Programming - programming at customer's facility In addition we provide a full range of services like complex serial number programming, automated tape&reel service with 3D lead-inspection, laser marking, marking removal etc.
|
Test and Qualification of electronic components: • Testing capacity >450,000 pcs/day • Data sheet and electrical authenticity test • Component qualification & environmental simulations • Screening of specific parameters • Fully automated high capacity testers • Development of test programs and ASICs HTV offers fast and flexible testing solutions tailor made to specific customer requirements. We test and qualify wafers, components and assemblies. Our engineers are specialized in performing complex test applications including own development of test-programs and robots.
|
||||
Long-Term Conservation of electronic components: Our unique Thermal-Absorptive Gas-Barrier Method TAB® offers a long-term conservation of components or complete devices currently up to 50 years. This product-specific reduction of the determining physical and chemical aging processes keeps components alive for decades also after end-of-life announcement. Analysis of electronic components, packaging, wafer sawing, tinning & retinning etc. Certification: ISO/TS16949 & ISO9001 |
||||
X | X | X | Full-fledged Automatic Programming Service ProMik’s trusted programming services build on 10 years experience and offer fully automated and integrated programming systems. Our services range from automated device handling/programming with lead inspection (2D-Collinearity and 3D-Coplanarity), laser-marking with full traceability to logistic services. ProMik offer an additional advantage for its customers: accessible engineering Know-How on site. Programming
Competence in this area has enabled Promik to STL (Ship to line) for key Automotive customers Certification TS16949 and ISO9001 |
|
X | X | X | SEMITRON W.Röck GmbH was founded 1975 in south of Germany by Mr. Dipl.-Ing. Werner Röck More than 40 Years competence and experience! Meanwhile 140 employees, independent company with flexible structures and flat hierarchy. This company has been ISO-9001 certified and offer the programming service worldwide. Company locations are in Germany and Switzerland. For programming Security Devices, MCU`s, EPROM`s, FLASHE`s ( standard, NAND, NOR… ) OTP`s, PLD`s … we use systems from DATA I/O, BP Microsystems, ELNEC, HI/LO … etc. Automatically programming and Tape & Reel of SOT23 is no problem since 10 year`s. Marking options: Label, Ink and Laser Inspection options: 2D and 3D Leadscan Delivery: Tray, Tube and Tape & Reel Packaging: ESD, Dry Pack, Nitrogen Programming capacity: up to 500`000 pcs./day Additional services!
|
会社名&ウェブリンク | XC800 | XC2000 | Aurix™ | 詳細 |
---|
For programming services companies: If you offer programming services specific for Infineon Microcontrollers and want to be listed on this page, please send a message to MC-Software@infineon.com.