ページタイトル
概要
車載用マルチタッチは、最も過酷な環境でも堅牢で信頼性の高い動作を実現
ページタイトル サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開く今日のタッチスクリーンデバイスは、厳しい環境に直面しています。 ディスプレイのノイズが増し、デバイスが過酷な条件で使用されるため、高いタッチ性能を実現するには、より頑丈なタッチスクリーンコントローラーが必要です。 PSoC™車載用Multitouchスクリーンコントローラは、業界で最も広範な静電容量式タッチIPポートフォリオを活用して、車載タッチスクリーン性能の新たな基準を提供します。
32ビットPSoC™車載用Multitouch Arm® Cortex®-M0
*製品名をクリックすると、詳細が読めます
車載用Multitouchファミリーは、対角15インチまでの画面サイズに対応するシングルタッチ、2本指タッチ、完全なマルチタッチ機能のソリューションを提供します。 Multitouch™コントローラは、クラス最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。
- 比類のない防水性能
- 厚い手袋での操作、CAPSENSE™ボタンに対応
- 高速リフレッシュとスキャンレート
- 低消費電力
- 優れた精度とマルチタッチでの高い直線性
製品ファミリー
- アプリケーション: タッチスクリーン、スライダー、タッチパッド
- 防水:水滴、結露、汗、濡れた指の追跡で動作します
- 厚さ5mmまでの手袋または厚いオーバーレイでもトラッキング可能
- 48 TX/RXピン、受信17チャネル
- パッケージ: 100-TQFP, 64-TQFP, 56-QFN
- アプリケーション:タッチスクリーン、スライダー、タッチパッド
- 防水: 水滴、結露、汗、濡れた指の追跡で動作します
- 厚さ5mmまでの手袋または厚いオーバーレイでもトラッキング可能
- 88 TX/RX ピン、受信54 チャネル
- パッケージ: 128-TQFP, 100-TQFP
- アプリケーション:タッチスクリーン、スライダー、タッチパッド
- 防水: 水滴、結露、汗、濡れた指の追跡でも動作します
- 厚さ5mmまでの手袋または厚いオーバーレイでもトラッキング可能
- 72 TX/RX ピン、21 受信チャネル
- パッケージ: 128-TQFP, 100-TQFP
- アプリケーション: タッチスクリーン、スライダー、タッチパッド
- ホバー、フォースセンシング、触覚、音響、ウェットフィンガートラッキング
- 厚さ5mmまでの手袋または厚いオーバーレイでもトラッキング可能
- 103 TX/RX ピン、64 受信チャネル
- パッケージ: 128-TQFP, 100-TQFP
トレーニング
サポート