PSoC™ Edge E84 次世代の機械学習 (ML) に対応したマイクロコントローラー
概要
高度な機械学習 (ML) ハードウェアアクセラレーション機能とグラフィック機能を備えた、高性能/低消費電力の完全に統合されたマイクロコントローラー
Arm® Cortex®-MマイクロコントローラーによるPSOC™ Edge E84シリーズは、次世代アプリケーション向けのハードウェアに支えられた機械学習 (ML) アクセラレーション機能を備えた高性能、低消費電力、セキュアなマイクロコントローラーです。PSOC™ Edgeデバイスは、高性能Cortex-M55、Arm Ethos-U55と組み合わせて使われるHelium DSPのサポート機能、機械学習およびAI用途向けのニューラル ネットワークを加速することを目的としたインフィニオンの超低消費電力NNLiteハードウェア アクセラレーターと組み合わせて使われるCortex-M33、をベースとしています。さらに、PSOC™ Edge E84は、常時オン状態の音響アクティビティ検出機能を搭載しているため、低アクティブおよびスタンバイ時の低消費電力でのヒューマンマシンインターフェース (HMI) 動作が可能で、バッテリ駆動製品のバッテリ寿命を長持ちさせます。
PSOC™ Edge E84は、高度なグラフィックス、音声、オーディオへの対応に加えて、HMI、スマートホーム、ウェアラブル、ロボット、その他スマートコネクテッドIoT製品など、さまざまな民生用および産業用アプリケーション向けに構築された標準通信機能、タイミングペリフェラルを搭載しています。さらに、PSOC™ Edgeは、Imagimob Studio AIソリューションやReady Models提供の既製MLモデルとの統合を含む、業界で定評のあるModusToolboxソフトウェアを始めとする豊富な実現環境を提供します。
- 高性能、きめ細かな電力最適化を実現するマルチドメインアーキテ クチャ
- Helium™ DSPおよびEthos-U55を組み合わせた高性能なCortex-M55 CPU
- FPU、DSP、MPU、NNLiteを搭載した低消費電力Cortex-M33
- HMI インターフェース
- 画像およびテキストレンダリング用の低消費電力2.5D GPU
- 最大1024×768に対応するMIPI-DSI/DBIインターフェースを備えたディスプレーコントローラー
- 遠距離アプリケーション用オーディオ マルチ マイク インターフェース
- ローカル音声&クラウド音声
- ストレスのないインターフェース、安全性
- 最先端のセキュリティ
- 低消費電力の常時オン領域におけるロックステップ セキュア エンクレーブ
- インフィニオンのEdge Protect Category 4
- 既成のTrusted Firmware-Mの活用と暗号操作のためのMbed-TLS
- ModusToolbox™ ソフトウェア
- マルチプラットフォームツールとソフトウェアライブラリの包括的なコレクション
- ボードサポートパッケージ (BSP)、ペリフェラルドライバーライブラリ (PDL)、およびCAPSENSE™などのミドルウェアを含む
ビデオ
サポート